CPM250S

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

CPM250S 표준 장비

플라이휠 에너지 보관
  • 콤팩트, 배터리 사용 안 함, 낮은 정비/운용 비용

시동 계통
  • GenStart 모듈에서는 24VDC에서 최대 1,725 저온 크랭킹 암페어가 제공되며 최고의 계통 안정성을 위해 발전기 세트 시동 배터리가 이중화됩니다. 배터리 충전기 통합.

제어 계통
  • UPS/ATS/발전기 세트에 LCD 모니터/제어 HMI 패널 장착. 자가 진단으로 주요 구성품 모니터링 및 알람. 컨테이너 외부에 경고 탑조명 2개 장착.

통합 계통과의 통신
  • 원격 통신용 통합형 모뎀. Modbus(RTU 또는 TCP/IP). 이더넷 및 이메일을 통한 원격 알림 및 모니터링. RS232 또는 RS485 직렬 연결. 실시간 모니터링 소프트웨어 제공(UPS View/EMCP Monitoring 소프트웨어).

냉각 계통
  • 컨테이너 입력 및 출력에 루버 장착. 온도 제어 장치에서 속도를 조절하는 UPS의 중복 냉각 팬

엔진 냉각수 계통
  • 재킷 워터 히터. 냉각수 수준 투시 게이지.

개폐기 통합
  • 자동 전달 스위치(ATS, Automatic Transfer Switch) – 마이크로프로세서 기반 장치에서 제어. 정비 우회 통합. 연속 부하 및 비임계 부하 출력에 대한 편리한 고객 연결. 연료 계통 통합 연료 계통(연료 탱크 포함), 1차 연료 필터(통합형 수분 분리기 포함),

연료 계통
  • 통합 연료 계통(연료 탱크 포함), 1차 연료 필터(통합형 수분 분리기 포함), 2차 연료 필터 및 연료 공급 펌프.

개요

Cat® 연속적인 전력 모듈(Cat CPM, Cat CONTINUOUS POWER MODULE)에서는 공정 중단이나 귀중한 데이터 또는 계통 용량의 손실을 초래할 수 있는 서지, 처짐 및 정전을 방지하는 안정적 전력 보호를 제공합니다. Caterpillar 엔지니어는 최고의 안정성 및 공간 활용을 CPM에서 설계했으며 발전기 세트, 고효율 중단 불가능한 전원 공급장치(UPS) 및 자동 전달 스위치(ATS) 등 모든 주요 구성품을 Cat 완성품으로 최적화했습니다. 정전 시 UPS 출력을 발전기에 시동이 걸리고 ATS에서 발전기 공급장치로 전달할 때까지 플라이휠에서 유지합니다.

CPM250 사양

단위:
소음 수준(발전기 온라인) 85dBA@1m 85dBA@1m Less
연속적인 전력 출력 250kVA(225kW @ PF 0.9) 250kVA(225kW @ PF 0.9) Less
전압 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 Less
주파수 50 Hz +/- 최대 10%(프로그램식) 50 Hz +/- 최대 10%(프로그램식) Less
중량 14,000kg / 31,000lbs 14,000kg / 31,000lbs Less
치수(ISO 20ft 하이 큐브) 6058 x 2,438 x 2,896mm / 239 x 96 x 114인치 6058 x 2,438 x 2,896mm / 239 x 96 x 114인치 Less

UPS 사양

AC 출력 전류 VAC(Amp) 380(380), 400(361), 415(348) 380(380), 400(361), 415(348) Less
AC 출력 전압 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 Less
AC 출력 주파수 50Hz(메인 동기화) 정상 작동 50Hz(메인 동기화) 정상 작동 Less
인증 EN64040‐1‐1, EN59001‐3, CE 마크 EN64040‐1‐1, EN59001‐3, CE 마크 Less
입력 전압 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 Less
입력 전압 범위 +10% / ‐15%(프로그램식), +/‐10% @ 380VAC +10% / ‐15%(프로그램식), +/‐10% @ 380VAC Less
최대 kVA / (kW) 250(225) 250(225) Less
최대 연속 입력 400 400 Less

발전기 세트 사양

모델 Cat C13 Cat C13 Less
발전기 여자 자기 여자 자기 여자 Less
발전기 전압 조절 +/- 0.5%(안정 상태) +/- 0.5%(안정 상태) Less
발전기 전압 조절기 단상 감지(선택사양: 3상 감지) 단상 감지(선택사양: 3상 감지) Less
발전기 프레임 크기 LC6114B LC6114B Less
배기량 762.8 세제곱인치 12.5 l Less
엔진 모델 C13 ATAAC, I-6 4행정 수랭식 디젤 C13 ATAAC, I-6 4행정 수랭식 디젤 Less
연료 계통 MEUI™ MEUI™ Less
전력 출력 400kVA 대기 전력 정격 400kVA 대기 전력 정격 Less
조절기 유형 ADEM™A4 ADEM™A4 Less

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성, 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계적으로 수천 개 작업에서 검증
  • 최소 중량 설계로도 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 디젤 엔진
  • 발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 업계 최고의 기계적 및 전기적 설계
  • 업계 최고의 모터 시동 기능
  • IP 23 보호
  • 인증 및 표준

     EU 품질보증확인서  2006/42/EC 기계류 지침(MD, Machinery Directive)  2006/95/EC 저전압 지침(LV, Low Voltage Directive)  89/336/EEC EMC 지침  EN 12601 왕복 내연 엔진 구동 발전 세트  EN 61439 저전압 개폐기 및 제어 장치 어셈블리  EN 62040-1 중단 불가능한 전원 공급장치(UPS, Uninterruptible Power Systems) – UPS에 대한 일반 및 안전 요구 사항  EN 60204 기계류 안전 - 기계의 전기 장비  2000/14/EC 옥외 소음 배기가스 배출

    전 세계적 제품 지원

     Cat 특약점에서는 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공합니다.  전체 Cat CPM에 대한 하나의 단일 서비스 계약  200개 국가의 Cat 특약점에서 1,800여 개의 특약점 지점을 보유하고 있습니다.  The Cat S•O•SSM 프로그램을 통해 불필요한 유체 및 연소 부산물의 존재 등 내부 엔진 구성품 상태를 비용 효과적으로 감지합니다.

    UPS 발전기 세트 통합

    UPS에서는 조화파 변형이 상쇄되어 발전기 세트가 원활하게 연동되므로 발전기 세트 용량을 증설하지 않아도 더 많은 총 전기 부하 용량이 제공됩니다. Cat UPS를 통해 블록 부하 및 과도 전류로부터 발전기 세트를 효과적으로 격리하고 결함 제거 기능을 개선할 수 있습니다. CPM이 공장 테스트를 거치며 모든 프로그램식 통합 매개변수가 공장에서 조정되므로 계통 안정성이 향상되고 전체 계통 작동이 개선됩니다.

    UPS 운용 비용 절감

    Caterpillar의 작동 효율이 높아(97% 상회) 기존 배터리 UPS 제품에 비해 연간 비용이 절감됩니다. 게다가 Cat UPS로부터 방열이 더 적어 초기 HVAC 비용과 제품 수명 중 전기 소모가 감소합니다.

    UPS 탁월한 설계

    계통 설계가 뛰어나고 계통 전반에 걸쳐 견고한 디지털 구성품을 사용하여 시장에서 가장 안정적이고 고장이 없는 UPS 계통을 구현합니다. 보호 기능은 업계 최소형의 패키지로 최고의 효율과 뛰어난 성능으로 발휘됩니다.

    자동 전달 스위치

    4극 개방형 전환 자동 전달 스위치로 유틸리티 소스와 발전기 사이에 부하를 전환합니다. 스위치에서는 발전기 출력에 따라 완벽하게 정격이 설정되며 연속 및 비임계 부하에 대한 편리한 고객 연결이 통합됩니다. 연결 지점을 부하 뱅크 시험 또는 임대 발전기 세트용으로 사용할 수도 있습니다.