CPM500

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

CPM500표준 장비

플라이휠 에너지 보관
  • 콤팩트, 배터리 사용 안 함, 낮은 정비/운용 비용

시동 계통
  • GenStart 모듈에서는 24VDC에서 최대 1,725 저온 크랭킹 암페어가 제공되며 최고의 계통 안정성을 위해 발전기 세트 시동 배터리가 이중화됩니다. 배터리 충전기 통합.

제어 계통
  • UPS/ATS/발전기 세트에 LCD 모니터/제어 HMI 패널 장착. 자가 진단으로 주요 구성품 모니터링 및 알람. 컨테이너 외부에 경고 탑조명 2개 장착.

통합 계통과의 통신
  • 원격 통신용 통합형 모뎀. Modbus(RTU 또는 TCP/IP). 이더넷 및 이메일을 통한 원격 알림 및 모니터링. RS232 또는 RS485 직렬 연결. 실시간 모니터링 소프트웨어 제공(UPS View/EMCP Monitoring 소프트웨어).

냉각 계통
  • 컨테이너 입력 및 출력에 루버 장착. 온도 제어 장치에서 속도를 조절하는 UPS의 중복 냉각 팬

엔진 냉각수 계통
  • 재킷 워터 히터. 냉각수 수준 투시 게이지.

개폐기 통합
  • 자동 전달 스위치(ATS, Automatic Transfer Switch) – 마이크로프로세서 기반 장치에서 제어. 정비 우회 통합. 연속 부하 및 비임계 부하 출력에 대한 편리한 고객 연결. 연료 계통 통합 연료 계통(연료 탱크 포함), 1차 연료 필터(통합형 수분 분리기 포함),

연료 계통
  • 통합 연료 계통(연료 탱크 포함), 1차 연료 필터(통합형 수분 분리기 포함), 2차 연료 필터 및 연료 공급 펌프.

개요

Cat® 연속적인 전력 모듈(Cat CPM, Cat CONTINUOUS POWER MODULE)에서는 공정 중단이나 귀중한 데이터 또는 계통 용량의 손실을 초래할 수 있는 서지, 처짐 및 정전을 방지하는 안정적 전력 보호를 제공합니다. Caterpillar 엔지니어는 최고의 안정성 및 공간 활용을 CPM에서 설계했으며 발전기 세트, 고효율 중단 불가능한 전원 공급장치(UPS) 및 자동 전달 스위치(ATS) 등 모든 주요 구성품을 Cat 완성품으로 최적화했습니다. 정전 시 UPS 출력을 발전기에 시동이 걸리고 ATS에서 발전기 공급장치로 전달할 때까지 플라이휠에서 유지합니다.

CPM500 사양

단위:
소음 수준(발전기 온라인) 85dBA@1m 85dBA@1m Less
연속적인 전력 출력 500kVA(450kW @ PF 0.9) 500kVA(450kW @ PF 0.9) Less
전압 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 Less
주파수 50 Hz +/- 최대 10%(프로그램식) 50 Hz +/- 최대 10%(프로그램식) Less
중량 21,400kg / 47,180lbs 21,400kg / 47,180lbs Less
치수(ISO 40 ft 하이 큐브) 12192 x 2,438 x 2,896mm / 480 x 96 x 114인치 12192 x 2,438 x 2,896mm / 480 x 96 x 114인치 Less

UPS 사양

AC 출력 전류 VAC(Amp) 380(761), 400(723), 415(696) 380(761), 400(723), 415(696) Less
AC 출력 전압 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 Less
AC 출력 주파수 50Hz(메인 동기화) 정상 작동 +/- 2% 자유 주행 50Hz(메인 동기화) 정상 작동 +/- 2% 자유 주행 Less
인증 EN50091-1-1 EN50091-1-1 Less
입력 전압 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 380/400/415VAC 3상, 4와이어 + 접지 Less
입력 전압 범위 +10% / ‐15%(프로그램식), +/‐10% @ 380VAC +10% / ‐15%(프로그램식), +/‐10% @ 380VAC Less
최대 kVA / (kW) 500(450) 500(450) Less
최대 연속 입력 800Amp 800Amp Less
플라이휠 유형 500iZ 시리즈 다중 모듈 계통(MMS, Multi Module System) 500iZ 시리즈 다중 모듈 계통(MMS, Multi Module System) Less

발전기 세트 사양

모델 Cat C18 Cat C18 Less
발전기 여자 내부 여자 내부 여자 Less
발전기 전압 조절 +/- 0.5% 미만(안정 상태), +/- 0.5% 미만(3% 속도 변경 포함) +/- 0.5% 미만(안정 상태), +/- 0.5% 미만(3% 속도 변경 포함) Less
발전기 전압 조절기 단상 감지 단상 감지 Less
발전기 프레임 크기 LC7024H LC7024H Less
배기량 1106.36 세제곱인치 18.13 l Less
엔진 모델 C18 ATAAC, I-6 4행정 수랭식 디젤 C18 ATAAC, I-6 4행정 수랭식 디젤 Less
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 Less
전력 출력 700kVA 대기 전력 정격 700kVA 대기 전력 정격 Less
조절기 유형 Caterpillar ADEM™A4 제어 계통 Caterpillar ADEM™A4 제어 계통 Less