- 최소 등급
- 6.8kVA 6.8kVA
- 최대 등급
- 9.5kVA 9.5kVA
- 배기가스 배출/연료 전략
- EU Stage IIIA EU Stage IIIA
Caterpillar는 세계 최대의 발전기 세트 제조업체로서 다양한 사양의 제품을 공급하고 있습니다. 6-14,040ekW(7.5-17,550kVA)의 전력 용량으로 설정된 디젤 발전기 세트가 필요한 경우, 당사 디젤 발전기 세트는 세계적 표준에 따라 제작되어 효율이 높고 연료 소비가 낮으며 전 세계 배기가스 배출 규정을 준수하기 때문에 안심하셔도 됩니다. Cat® 디젤 발전기 세트는 고객의 전력 요구 사항을 충족하는 다양한 선택사양을 함께 제공하므로 작업에 알맞은 디젤 발전기 세트를 선택하고 설치하는 것이 간단합니다.
공급, 연속 또는 대기 전력 공급을 위해 Cat 디젤 발전기 세트는 가장 까다로운 조건에서도 안정적이고 경제적인 친환경 전력을 제공합니다. 각 Cat 디젤 발전기 세트는 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 개발, 설계 및 제작되었습니다. 모든 주요 구성품은 개별적으로 테스트됩니다. 발전기 세트를 조립한 후에는 정격 부하 100% 이상에서 전체 유닛의 작동 및 안전을 테스트합니다.
Cat 브랜드 발전기 세트는 다른 모든 브랜드에 비해 커다란 이점을 제공합니다. 가까운 Cat® 특약점에서 전문가 서비스와 종합적인 지원을 받을 수 있습니다. 지원은 신속한 배달로 시작되어 디젤 발전기 세트 수명 내내 계속됩니다.