CG132-12

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.

가스 발전기 세트 사양

단위:
최대 지속 등급 600ekW 600ekW Less
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 Less
최대 전기 효율 42.0% 42.0% Less
최대 대기 등급 - - Less
주파수 50/60Hz 50/60Hz Less
rpm 1,500/1,800rpm 1,500/1,800rpm Less

엔진 사양

배기량 1605.0 세제곱인치 26.3 l Less
보어 5.2 인치 132.0 mm Less
엔진 모델 CG132 CG132 Less
행정 6.3 인치 160.0 mm Less
흡기 TA TA Less

발전기 세트 치수

길이 148.0 인치 3759.2 mm Less
59.0 인치 1490.0 mm Less
높이 86.0 인치 2184.4 mm Less
건식 중량 발전기 세트 13778.75 lb 6249.94 null Less

고효율

연료 비용을 연간 최대 15%까지 절감할 수 있으므로 수익성이 개선됩니다. CG132 가스 발전기는 캠축, 연소실 및 스파크 플러그가 최적화되어 효율이 매우 우수합니다.

운용 비용 절감

CG132는 최적화된 엔진 구성품 덕분에 타사 발전기 세트에 비해 윤활유 소비를 최대 50% 절감하므로 회사 수익성에 기여합니다.

작은 풋프린트

CG132는 유사한 계통에 비해 공간을 50% 덜 차지합니다. 따라서 장착 비용이 더 저렴합니다.

계통 제어

Cat 종합적 전자 관리 계통으로 단지 엔진이 아니라 전체 계통을 제어합니다. 실린더별 온도 및 압력 모니터링, 노크 방지 제어와 같은 기능을 제공하여 가스 조성이 변하더라도 출력 및 연료 효율이 극대화됩니다.

유연한 연료 사용

Caterpillar의 가스 혼합기 기술 및 종합적 전자 관리 계통이 탑재되어 소화조, 매립지 및 하수 가스와 같은 문제성 가스를 포함하여 매우 다양한 가스를 사용할 수 있습니다.

CG132-12표준 장비

흡기 계통
  • 수랭식 베어링 케이스 포함 CG132-8용 터보 차저
  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너

제어 패널
  • TEM(Total Electronic Management, 종합적 전자 관리)

냉각
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
  • SCAC 회로 내 Cat 플랜지
  • 전기 재킷 워터 및 애프터쿨러 냉각수 펌프
  • 플랜지형 냉각수 배출구

배기
  • 폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통
  • PEARL/저저항 배기 계통

연료 계통
  • 전자 연료 계량 밸브
  • 독립 제어식 실린더 모니터링 및 점화 계통
  • 예연소실 스파크 플러그

발전기
  • 무효 강하
  • 부스바 연결부
  • 권선 온도 감지기
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치

시동/충전
  • 24V 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치

일반
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대

CG132-12선택사양 장비

흡기 계통
  • 장착 스탠드
  • 프리클리너 포함 에어클리너

냉각
  • CHP 스키드