CG132-8

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

천연 가스를 연료로 하는 CHP 시스템부터 비상 발전 시설 및 지역 전력 수급을 지원하는 재생 가능한 생물 가스 에너지 발전 또는 탄광 가스를 사용한 발전에 이르기까지, Caterpillar는 신뢰할 수 있는 다양한 가스 전력 솔루션을 제공합니다.

가스 발전기 세트 사양

단위:
최대 연속 등급 400ekW 400ekW Less
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 Less
최대 전기 효율 42.8% 42.8% Less
주파수 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz Less
rpm 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm Less

엔진 사양

배기량 1068.0 세제곱인치 17.5 l Less
보어 5.2 인치 132.0 mm Less
엔진 모델 CG132-8 CG132-8 Less
행정 6.3 인치 160.0 mm Less
흡기 LE LE Less

발전기 세트 치수

길이 125.0 인치 3175.0 mm Less
59.0 인치 1490.0 mm Less
높이 86.0 인치 2190.0 mm Less
건식 중량 발전기 세트 10582.08 lb 4800.0 kg Less