CG170-20

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

천연 가스를 연료로 하는 CHP 시스템부터 비상 발전 시설 및 지역 전력 수급을 지원하는 재생 가능한 생물 가스 에너지 발전 또는 탄광 가스를 사용한 발전에 이르기까지, Caterpillar는 신뢰할 수 있는 다양한 가스 전력 솔루션을 제공합니다.

가스 발전기 세트 사양

단위:
최대 연속 등급 2,000ekW 2,000ekW Less
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 Less
최대 전기 효율 43.7% 43.7% Less
최대 대기 등급 2,000 2,000 Less
주파수 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz Less
rpm 1,500 1,500 Less

엔진 사양

엔진 모델 CG170-20 CG170-20 Less
배기량 3240.0 세제곱인치 53.1 l Less
흡기 LE LE Less
보어 6.7 인치 170.0 mm Less
행정 7.7 인치 195.0 mm Less

발전기 세트 치수

길이 294.0 인치 7467.6 mm Less
67.0 인치 1710.0 mm Less
높이 86.0 인치 2190.0 mm Less
건식 중량 발전기 세트 43651.08 lb 19800.0 kg Less