PLC 및 SCADA 제어 계통

< 뒤로

복수 발전기 제어, 복수 유틸리티 제어(최대 전력 조절 포함), 부하 관리 제어 및 공장 균형 제어 등 여러 가지 작업에 사용 가능합니다. 기본 수준에서는 마스터 PLC 패널이 발전기 제어 패널 및 관련 개폐기와 함께 계통에서 배선되어 전력 네트워크 및 발전기 시동/정지를 제어합니다. 복합적인 시스템의 경우에는 통신 네트워크를 활용하여 PLC와 다른 위치의 출장소 간 데이터 전송을 촉진할 수 있습니다. 네트워크에서는 고리 형태로 배열되고 EtherNet/IP 프로토콜에 따라 작동하는 모든 지능형 장치(즉, 노드)가 물리적으로 연결됩니다.
금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Caterpillar에서는 복합적인 제어 체계가 적용되는 작업에서 발전기와 관련 개폐기를 모니터링하고 제어하는 완성된 솔루션을 제공합니다. 복수 발전기 제어, 복수 유틸리티 제어(최대 전력 조절 포함), 부하 관리 제어 및 공장 균형 제어 등 여러 가지 작업에 사용 가능합니다. 기본 수준에서는 마스터 PLC 패널이 발전기 제어 패널 및 관련 개폐기와 함께 계통에서 배선되어 전력 네트워크 및 발전기 시동/정지를 제어합니다.

엔클로저 등급

단위:
구성 IP4X IP4X Less

작동 온도

작동 온도 0 - 50°C(32 - 122°F) 0 - 50°C(32 - 122°F) Less

치수

치수 깊이 750mm, 폭 750mm, 높이 2,200mm 깊이 750mm, 폭 750mm, 높이 2,200mm Less

기술 요약

기술 요약 바닥 스탠드형 제어 패널의 맞춤형 PLC 및 SCADA. 바닥 스탠드형 제어 패널의 맞춤형 PLC 및 SCADA. Less

작동 모드

작동 모드 자동 메인 고장 제어, 복수 발전기 제어, 복수 발전기 그룹 제어, 복수 유틸리티 제어, 기저부하 제어, 가져오기/내보내기 제어장치 부하 관리 제어, 공장 균형 제어 자동 메인 고장 제어, 복수 발전기 제어, 복수 발전기 그룹 제어, 복수 유틸리티 제어, 기저부하 제어, 가져오기/내보내기 제어장치 부하 관리 제어, 공장 균형 제어 Less

작업

작업 LV 및 MV LV 및 MV Less

PLC 및 SCADA 제어 계통

  • 발전기 및 부하 차단기 자동/수동 제어
  •     발전기 모니터링 화면(전압, 주파수, 암페어, kW, kVA, kVAr)
  • 엔진 모니터링 화면(오일 압력, 엔진 온도, RPM, 엔진 시간, 배터리 DC 전압, 시동 횟수)
  • 발전기 시험 끄기 부하 버튼
  • 유틸리티 동기화용 시험 버튼
  • 발전기 및 차단기 알람 및 이벤트 기록
  • 구성 가능한 기본 코드 내 표준 애드온 지침을 사용하므로 복합적인 제어 체계에 적합
  • 모듈식 계통, 작업에 따라 확장 가능
  • Modbus(RS485, 이더넷), BacNet 및 Profibus 계통의 간단한 인터페이스
  • 원격 액세스, 모니터링 및 제어

PLC 및 SCADA 제어 계통 표준 장비

터치스크린 그래픽 인터페이스로 작동하는 17인치 산업용 컴퓨터
  • 단일 모니터링 및 제어 인터페이스
  • 프로젝트 전용 화면
  • 데이터 기록
  • 알람/이벤트 기록
  • 암호 제어 보호

PLC 및 SCADA 제어 계통 선택사양 장비

예비 상시/대기 PLC
  • 치수 2,200mm(H), 2,250mm(W), 750mm(D)
  • 각 PLC는 별도 패널에 장착되며 모든 상호 연결 케이블은 마셜링 섹션에 연결됩니다.

고속 이더넷 링 네트워크로 원격 출장소 연결
  • 링 네트워크는 하나의 단일 내결함성 네트워크로 네트워크에서 단일 결함이 발생할 때 복구 시간이 빠릅니다.