기술 요약
등급 범위 | 스위치에 따라 스위치에 따라 |
이송 유형 | 작업에 따라 작업에 따라 |
스위치 유형 | 작업에 따라 작업에 따라 |
MX150 마이크로프로세서는 CTG 제품군에서 표준으로 사용됩니다. MX150 마이크로프로세서 패널은 전달 스위치 위치, 타이머 및 기타 사용 가능한 소스의 작동을 제어하고 상태를 표시합니다.
내장형 디지털 제어장치로서, MX 시리즈는 높은 제품 신뢰성뿐만 아니라 다양한 작업에 있어서 손쉬운 무인 작동 기능을 제공합니다.
CTG 제품군에서 표준으로 사용됩니다.
등급 범위 | 스위치에 따라 스위치에 따라 |
이송 유형 | 작업에 따라 작업에 따라 |
스위치 유형 | 작업에 따라 작업에 따라 |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소전압 드롭아웃 | 공칭 수치의 75-98% 공칭 수치의 75-98% |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소전압 복원 | 공칭 수치의 85-100% 공칭 수치의 85-100% |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소주파수 드롭아웃 | 정격의 88-98% 정격의 88-98% |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소주파수 복원 | 공칭 수치의 90-100% 공칭 수치의 90-100% |
엔진 냉각을 위한 지연(U) | 0-10초 0-10초 |
비선호 소스에 대한 지연 이송(W) | 0-5분 0-5분 |
지연 중립 전환 시간 지연(DT, DW) | 0-10분 0-10분 |
보관 온도 | (-30˚C-75˚C), -22˚F-167˚F (-30˚C-75˚C), -22˚F-167˚F |
작동 온도 대기 |
40-400Amp 금형 셸(-20˚C-65˚C), -4˚F-149˚F 40-4,000Amp 기타(-20˚C-60˚C), -4˚F-149˚F 40-400Amp 금형 셸(-20˚C-65˚C), -4˚F-149˚F 40-4,000Amp 기타(-20˚C-60˚C), -4˚F-149˚F |