MX250 마이크로프로세서 제어장치

ATS MX 접촉기 MX250 마이크로프로세서 제어장치

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
스위치에 따라
스위치에 따라
이송 유형
작업에 따라
작업에 따라
스위치 유형
작업에 따라
작업에 따라

개요

MX250 마이크로프로세서는 전체 CTS 제품군에 기본으로 장착되어 있습니다. MX250 시리즈는 MX150 제어장치의 모든 표준 기능과 함께 확장된 프로그래밍 기능과 현장 적응성을 갖추고 있습니다. 안정성이 뛰어나고 무인 작동이 손쉬워 다양한 종류의 중요 작업에 이상적입니다.

복리후생

그 MX250은 마이크로프로세서

전체 CTG 제품군에서 표준으로 사용됩니다.

그 높은 안정성과

손쉬운 무인 작동으로 다양한 종류의 중요 작업에 이상적입니다.

다음에 대한 제품 사양 MX250 마이크로프로세서 제어장치

등급 범위 스위치에 따라 스위치에 따라
이송 유형 작업에 따라 작업에 따라
스위치 유형 작업에 따라 작업에 따라
소스 1 및 소스 2에 대한 과소전압 드롭아웃 공칭 수치의 75-98% 공칭 수치의 75-98%
소스 1 및 소스 2에 대한 과소전압 복원 공칭 수치의 85-100% 공칭 수치의 85-100%
소스 1 및 소스 2에 대한 과소주파수 드롭아웃 공칭 수치의 90-100% 공칭 수치의 90-100%
엔진 냉각을 위한 지연(U) 0 - 60분 0 - 60분
비선호 소스에 대한 지연 이송(W) 0-5분 0-5분
지연 중립 전환 시간 지연(DT, DW) 0-10분 0-10분
보관 온도 (-30˚C-75˚C), -22˚F-167˚F (-30˚C-75˚C), -22˚F-167˚F
작동 온도 대기 40-400Amp 금형 셸(-20˚C-65˚C), -4˚F-149˚F
40-4,000Amp 기타(-20˚C-60˚C), -4˚F-149˚F
40-400Amp 금형 셸(-20˚C-65˚C), -4˚F-149˚F
40-4,000Amp 기타(-20˚C-60˚C), -4˚F-149˚F

MX250 마이크로프로세서 제어장치 표준 장비

성능

  • EN61000-4-2 클래스 B(Level 4)에 따른 ESD 내성 시험
  • EN61000-4-4에 따른 빠른 전기적 과도/파열 내성 시험
  • EN55022 클래스 B(CISPR11)에 따라 수행 및 발산된 배기가스 배출(EN55011 및 MILSTD461 클래스 3 초과)
  • 전압 급하강 및 중단 내성 EN61000-4-11
  • EN61000-4-6(ENV50141)에 따라 수행된 내성 시험
  • IEEE 472(ANSIC37.90A)에 따른 울림파 내성
  • EN61000-4-5 IEEE C62.41에 따른 확장 내성 시험
  • UL, CSA 및 IEC 등록됨
  • EN61000-4-3(ENV50140) 10v/m에 따른 발산된 RF, 전자기장 내성 시험

사용자 친화적 작동

  • 내후 및 탬퍼 저항 터치패드
  • 도어를 통한 프로그래밍과 디스플레이
  • 다용도 표시장치: 스위치 위치 및 소스 가용도의 연속적인 모니터링을 위한 LED, 설정, 기능, 프로그래밍, 알람을 위한 4라인 20자 LCD 디스플레이
  • 간소화된 키패드 입력 - 사용 편의를 위해 메뉴 중심으로 계통 설계
  • 디스플레이 및 진단 기능을 내장하여 고장진단의 편의 강화

추가 기능

  • 정전 시 사용자 설정이 영향을 받지 않음
  • 내장 프로그램식 공장 시운전 기능이 독립된 배터리로 백업되는 별도의 마이크로컨트롤러를 사용해 시계/달력 역할을 하므로 배터리 고장 시에도 스위치 작동에 영향을 미치지 않음
  • 내장 전기 운전자 보호
  • 입력이 광 격리되어 과도 및 소음에 대한 전기적 내성 향상
  • 공급원 연결 및 이송 데이터 기록
  • 별도의 선간 전압 구성품으로 제어장치 격리
  • 마이크로프로세서 작동을 위한 감시 회로

MX250 마이크로프로세서 제어장치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  MX250 마이크로프로세서 제어장치

더 많은 혜택 보기