제어장치 사양
소스 1 및 소스 2의 드롭아웃에 대한 전압 불균형 | 공칭 수치의 5 - 20% 공칭 수치의 5 - 20% |
지연 중립 전환 시간 지연(DT, DW) | 0-10분 0-10분 |
제어권 | 120VAC 120VAC |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소전압 드롭아웃 | 공칭 수치의 75 - 99% 공칭 수치의 75 - 99% |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소전압 복원 | 공칭 수치의 85-100% 공칭 수치의 85-100% |
소스 1 및 소스 2에 대한 과다 주파수 드롭아웃 | 50.1 - 63Hz 50.1 - 63Hz |
소스 감지 | 120 - 690VAC 공칭 전압의 +/- 1%(+/- .05Hz, +/-.5A) 120 - 690VAC 공칭 전압의 +/- 1%(+/- .05Hz, +/-.5A) |
엔진 냉각을 위한 지연(U) | 0 - 60분 0 - 60분 |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소주파수 복원 | 45 - 59.5Hz 45 - 59.5Hz |
부하 제어장치 계전기 접점(2) | 0 - 259분 0 - 259분 |
소스 1 및 소스 2에 대한 과전압 드롭아웃 | 공칭 수치의 105 - 110% 공칭 수치의 105 - 110% |
소스 1 및 소스 2의 복원에 대한 전압 불균형 | 공칭 수치의 4 - 19% 공칭 수치의 4 - 19% |
보관 온도 | (-40˚C - 90˚C) (-40˚C - 90˚C) |
소스 1 및 소스 2에 대한 과소주파수 드롭아웃 | 45 - 59.9Hz 45 - 59.9Hz |
소스 1 및 소스 2에 대한 과다 주파수 복원 | 50 - 62.9Hz 50 - 62.9Hz |
비선호 소스에 대한 지연 이송(W) | 0-5분 0-5분 |
작동 온도 대기 | (-20˚C - 50˚C) (-20˚C - 50˚C) |
통신 인터페이스 - 선택사양 | 직렬 RS-485 최대 115.2Kbps 또는 TCP/IP(10/100 base-T) 직렬 RS-485 최대 115.2Kbps 또는 TCP/IP(10/100 base-T) |
소스 1 및 소스 2에 대한 과전압 복원 | 공칭 수치의 103 - 108% 공칭 수치의 103 - 108% |
부하 제어장치 계전기 접점(1) | 정격 10A @ 24VDC 또는 120VAC 정격 10A @ 24VDC 또는 120VAC |