기술 요약
등급 범위 | 40 - 4,000A 40 - 4,000A |
이송 유형 | 개방형 전환 개방형 전환 |
스위치 유형 | 접촉기 기반 접촉기 기반 |
Cat® CTS 시리즈 자동 전달 스위치(ATS)는 기능이 완비된 전원 접촉기 유형 전달 스위치에서 볼 수 있는 신뢰성과 작동 용이성을 요구하는 작업을 위해 구성되었습니다.
CTS 시리즈에는 가장 까다로운 전달 또는 우회 스위치 작업에 맞게 설계된 MX250 제어장치가 장착되어 있습니다.
완전한 프로그램식/구성 가능한 마이크로프로세서 기반 제어장치를 활용하여 작업의 유연성을 극도로 높여줍니다.
등급 범위 | 40 - 4,000A 40 - 4,000A |
이송 유형 | 개방형 전환 개방형 전환 |
스위치 유형 | 접촉기 기반 접촉기 기반 |
제어권 | 40 - 4,000암페어, 2/3/4극 40 - 4,000암페어, 2/3/4극 |
엔클로저 능력 | NEMA 1, 3R, 4, 4X 및 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X 및 12 |
계통 전압 작업 | 600VAC, 50 또는 60Hz 600VAC, 50 또는 60Hz |
적용 시험 |
UL 1008 등록, 480VAC CSA C22.2 No. 178 인증, 600VAC IEC 947-6-1 등록, 480VAC UL 1008 등록, 480VAC CSA C22.2 No. 178 인증, 600VAC IEC 947-6-1 등록, 480VAC |