CTE 시리즈 전달 스위치

ATS MX 접촉기 CTE 시리즈 자동 전달 스위치

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 범위
40 - 4,000A
40 - 4,000A
이송 유형
개방/폐쇄/4개 위치 스위치
개방/폐쇄/4개 위치 스위치
스위치 유형
접촉기 기반
접촉기 기반

개요


Cat® CTE 시리즈 전달 스위치는 기능이 완비된 전원 접촉기 유형 전달 스위치에서 볼 수 있는 신뢰성과 작동 용이성을 요구하는 작업을 위해 구성되었습니다.
CTE 시리즈에는 가장 까다로운 전달 또는 우회 스위치 작업에 맞게 설계된 MX350 제어장치가 장착되어 있으며, 정확하고 적시에 이루어지는 진단 및 이벤트 기록을 위한 향상된 연결성을 제공합니다.

복리후생

그 Cat CTE 시리즈 유형 전달 스위치는

완전한 프로그램식/구성 가능한 마이크로프로세서 기반 제어장치를 활용하여 작업의 유연성을 극도로 높여줍니다.

다음에 대한 제품 사양 CTE 시리즈 자동 전달 스위치

등급 범위 40 - 4,000A 40 - 4,000A
이송 유형 개방/폐쇄/4개 위치 스위치 개방/폐쇄/4개 위치 스위치
스위치 유형 접촉기 기반 접촉기 기반
제어권 40 - 4,000Amp, 2, 3 또는 4 극 40 - 4,000Amp, 2, 3 또는 4 극
엔클로저 능력 NEMA 1, 3R, 4, 4X 및 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X 및 12
계통 전압 작업 600VAC, 50 또는 60Hz 600VAC, 50 또는 60Hz
적용 시험
  • IBC 2006 및 OSHPD에 따라 내진 시험 및 인증
  • CSA C22.2 No. 178 인증, 600VAC
  • IEC 947-6-1 등록
  • IBC 2006 및 OSHPD에 따라 내진 시험 및 인증
  • CSA C22.2 No. 178 인증, 600VAC
  • IEC 947-6-1 등록
  • CTE 시리즈 자동 전달 스위치 표준 장비

    CTE 시리즈 자동 전달 스위치

    • 구동 장치
    • 우회 격리 스위치 CBTED 및 CBTECT
    • Cat CTE 시리즈 전원 접촉기 유형 전달 스위치는 완전히 프로그램식으로 작동하는 구성 가능한 마이크로프로세서 기반 제어장치를 통해 작업 유연성을 극대화합니다. 또한 CTE 시리즈는 가장 높은 부하 요구를 충족할 수 있도록 다양한 구성으로 제공됩니다.
      사용 가능한 구성:
      • MX350 마이크로컨트롤러는 저전압 전달 스위치 용도로 특별히 설계된 모듈식 제어 및 모니터링 계통입니다.
        MX350에서 제공하는 주요 이점은 다음과 같습니다.
        모든 저전압 전달 스위치 용도에 적합한 유연한 제어 및 통신 옵션
        작은 풋프린트
        정비 및 시험을 위해 예비 구성품의 개수를 줄여 주는 모듈식 설계
      • 40-4,000Amp:
      • CTE 자동 전달 스위치
      • CTED 지연 전환 전달 스위치
      • CTEM 수동 전달 스위치

      • 100 - 4,000Amp:
      • CTECT 폐쇄형 전환 전달 스위치
      • CBTE 개방형 전환 우회 스위치
      • CBTED 지연 전환 우회 스위치
      • CBTECT 폐쇄형 전환 우회 스위치
    • CTECT 시리즈:
    • 중립 스위칭
    • CTE 전기 정격
    • 안전한 수동 작동
    • CTED 시리즈:

    CTE 시리즈 자동 전달 스위치이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

    툴 및 전문가 상시 지원

    다음에 대한 현재 혜택 확인  CTE 시리즈 자동 전달 스위치

    더 많은 혜택 보기