ATS MX 접촉기

ATS MX 접촉기 CTGSE 및 CTGDSE 시리즈 인입구 정격 ATS

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

스위치 유형
접촉기 기반
접촉기 기반
이송 유형
인입구의 개방형 전환
인입구의 개방형 전환
등급 범위
40-3,000A
40-3,000A

개요

Cat® CTGSE 시리즈 자동 전달 스위치(ATS)는 유틸리티 회로 차단기, 선택사양 과도 전압 서지 억제 및 전원 모니터링 기능이 하나의 패키지로 통합된 제품입니다. CTGDSE 시리즈는 ATS를 통해 지연 전환 작동 기능을 제공합니다. MX150 제어장치는 이송 스위치의 위치, 타이머, 가용 소스의 상태를 표시합니다. 선택사양으로 통신 네트워크 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

복리후생

MX150 컨트롤러

(표준 스위치 작동 시 비휘발성 메모리 클럭 배터리 백업 불필요)

NEMA 1 표준(선택사양으로 NEMA 포함)

중립 및 접지의 링크 분리

테스트 스위치

정상 소스 고장을 시뮬레이션하기 위한 테스트 스위치(고속 테스트/부하/무부하) - 2번 소스 실패는 자동으로 우회되어야 함

다음에 대한 제품 사양 CTGSE 및 CTGDSE 시리즈 인입구 정격 ATS

스위치 유형 접촉기 기반 접촉기 기반
이송 유형 인입구의 개방형 전환 인입구의 개방형 전환
등급 범위 40-3,000A 40-3,000A

CTGSE 및 CTGDSE 시리즈 인입구 정격 ATS 표준 장비

전기 등급

  • UL 891,UL 1008,SA 22.2,IEC 947-6-1
  • EN61000-4-2(Level 4)에 따른 정전 방전 내성 시험
  • EN61000-4-4에 따른 빠른 전기적 과도/파열 내성 시험
  • NFPA70,99,101 및 110
  • IEEE 472(ANSI C37.90A)에 따른 울림파 내성
  • 등급 40 - 3,000암페어
  • 전압 급하강 및 중단 내성 EN61000-4-11

CTGSE 및 CTGDSE 시리즈 인입구 정격 ATS 선택사양 장비

선택사양 어탯치먼트

  • 통합형 배터리 충전기, 분기 트립 선택기, 전원 모니터 및 통합형 TVSS 등의 추가 선택사양
  • 선택사양 통합형 부하 중심으로 최대 240볼트의 다중 연결 가능

CTGSE 및 CTGDSE 시리즈 인입구 정격 ATS이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  CTGSE 및 CTGDSE 시리즈 인입구 정격 ATS

더 많은 혜택 보기