전력 생산 업그레이드 가능 패키징을 포함한 C32(50Hz) C32 시티스케이프

다음에 대한 제품 사양 업그레이드 가능 패키징을 포함한 C32(50Hz)

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

업그레이드 가능 패키징을 포함한 C32(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • EMCP 4.2
  • 경고 정지
  • 디지털 지시계
  • 제어 기능
  • 통신
  • 프로그램식 보호 계전 기능

냉각 계통

  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 낮은 냉각수 수준 센서
  • ATAAC
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 및 벨트 보호대
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수

배기 계통

  • 배기 매니폴드 - 건식
  • 203mm(8인치) ID 원형 플랜지 배출구

연료 계통

  • 연료 공급 펌프
  • 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 연료 쿨러
  • 2차 연료 필터

일반

  • RH 서비스
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 노란색
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징-SAE
  • SAE 표준 회전

발전기 및 어탯치먼트

  • 무효 강하
  • 권선 온도 감지기
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 영구 자석
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 돌출 극
  • IEC 표준 구멍 패턴
  • 6리드
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 3상 브러시리스
  • 내부 여자

조절 계통

  • ADEM(tm) A4

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 윤활유
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 연기 처리

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 방진 마운트

출력 종단

  • 부스바

시동/충전 계통

  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리, 랙 및 케이블
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치

업그레이드 가능 패키징을 포함한 C32(50Hz) 선택사양 장비

제어 계통

  • 팽창 I/O 모듈
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 원격 호출 표시장치 모듈
  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 로컬 호출 표시장치 모듈
  • 원격 호출 표시장치 모듈
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • 로컬 호출 표시장치 모듈

엔진 선택사양

  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 배기 보호대/실드
  • 중부하 작업용 전기 시동 모터
  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 중부하 작업용 에어클리너
  • 머플러(산업용 등급)

엔진 계통

  • 중부하 작업용 전기 시동 모터
  • 배터리 충전기(10A)
  • 스프링형 진동 방지 장착부(95% 효율)
  • 중부하 작업용 배터리
  • 중부하 작업용 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 배기 보호대/실드
  • 머플러(산업용 등급)
  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 재킷 워터 히터
  • 고무 진동 방지 장착부(90% 효율)

서비스 계약 연장(ESC, Extended Service Coverage)

  • 서비스 계약 2년 연장
  • 서비스 계약 3년 연장
  • 서비스 계약 5년 연장

발전기

  • 응축 방지 히터
  • 권선: [ ] 무작위 [ ] 연안 절연재를 포함한 무작위 [ ] 일정
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excited) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)
  • 40°C 이상 대기에서 온도 상승: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C
  • 발전기 고정자 및 베어링 온도 모니터링 및 보호
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM, Permanent Magnet Excited) [ ] 내부 여자(IE, Internally Excited)
  • 권선: [ ] 무작위 [ ] 연안 절연재를 포함한 무작위 [ ] 일정
  • 40°C 이상 대기에서 온도 상승: [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 등록(전정격)
  • 부스바
  • 회로 차단기, 100% 정격, UL 등록(전정격)

업그레이드 가능 패키징을 포함한 C32(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


다음에 대한 현재 혜택 확인  업그레이드 가능 패키징을 포함한 C32(50Hz)

더 많은 혜택 보기