발전기 세트 사양
최소 정격 | 2,250kVA 2,250kVA |
최대 정격 | 3,125 kVA 3,125 kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 2 - 1,808rpm 미국 EPA 인증, Tier 2 - 1,808rpm |
전압 | 380-11,000V 380-11,000V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,808rpm 1,808rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
50Hz에서 3,000-3,125kVA의 안정적인 전력을 생산하는 3516C 디젤 발전기 세트는 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 3516C 발전기 세트는 고정식 비상 작업에 한해 미국 EPA 인증을 받았습니다(Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준).
중부하 작업에서 검증된 성능
1981년 이후 대형 엔진 시장 선도
큰 블록 부하 용량 및 내구성 제공
최소 정격 | 2,250kVA 2,250kVA |
최대 정격 | 3,125 kVA 3,125 kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 2 - 1,808rpm 미국 EPA 인증, Tier 2 - 1,808rpm |
전압 | 380-11,000V 380-11,000V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,808rpm 1,808rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
엔진 모델 | 3516C, ATAAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516C, ATAAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
행정 | 8.46 인치 215 mm |
배기량 | 4765 in³ 78.1 리터 |
압축률 | 14.7:1 14.7:1 |
흡기 | ATAAC ATAAC |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™A3 Adem™A3 |
길이 - 최소 | 332.3 인치 8440 mm |
길이 - 최장 | 336.2 인치 8540 mm |
폭 - 최장 | 100.5 인치 2552 mm |
높이 - 최고 | 136.9 인치 3476 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 46077 lb 20900 kg |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 47620 lb 21600 kg |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.