D800 GC(60Hz) 800ekW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 D800 GC

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
800ekW
800ekW
최소 정격
800ekW
800ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA Tier 2
미국 EPA Tier 2

개요

800eKW 디젤 발전기 세트

800ekW, 60Hz에서 전력을 안정적으로 생산하는 D800 GC 디젤 발전기 세트는 대기 작업의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 고정식 비상 작업에 한해(Tier 2) 미국 EPA 인증을 받았습니다.

복리후생

수용 100% 블록 부하

대형 현장 부하를 픽업할 수 있는 능력을 입증했습니다.

전출력 최대 50°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음 기준에 부합 ISO8528-5 G3 부하 허용치

과도 이벤트 중에 전압 및 주파수를 유지합니다

다음에 대한 제품 사양 D800 GC

최대 정격 800ekW 800ekW
최소 정격 800ekW 800ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA Tier 2 미국 EPA Tier 2
전압 380-480V 380-480V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800 rpm 1,800 rpm
작업 사이클 대기 대기
엔진 모델 C27 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C27 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6 in 152.4 mm
배기량 1649.47 in³ 27.03 l
압축률 16.5:1 16.5:1
흡기 TA TA
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최소 164.3 in 4175 mm
길이 - 최장 164.3 in 4175 mm
폭 - 최소 73.1 in 1856 mm
폭 - 최장 73.1 in 1856 mm
높이 - 최소 87.3 in 2217.5 mm
높이 - 최고 87.3 in 2217.5 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 13695 lb 6212 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 13695 lb 6212 kg

D800 GC 표준 장비

제어 패널

  • GCCP1.3

냉각 계통

  • 라디에이터

D800 GC 선택사양 장비

제어 패널

  • 원격 모니터링 소프트웨어

시동/충전

  • 재킷 워터 히터

일반

  • 단일 엘리먼트 또는 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 지역 및 제품 구성에 따른 회로 차단기 패널

D800 GC이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

다음에 대한 현재 혜택 확인  D800 GC

더 많은 혜택 보기