발전기 세트 사양
최소 정격 | 3,000kVA 3,000kVA |
최대 정격 | 3,500kVA 3,500kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | Tier 2와 동등한 수준 - 1,808rpm Tier 2와 동등한 수준 - 1,808rpm |
전압 | 380~11,000볼트 380~11,000볼트 |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,808rpm 1,808rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
3516E 디젤 발전기 세트는 필요한 동력 표준에 맞춰 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 50Hz에서 3,000~3,500kVA 전력을 안정적으로 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하고 한 번에 정격 부하 100%를 수용합니다. 이 발전기는 Tier 2 동등 고정식 비상 작업/낮은 NOx(1/2 TA Luft)에 대해 미국 EPA 인증을 받았습니다.
중부하 작업에서 검증된 성능
필요한 구조적 지원의 양 감소
일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.
최소 정격 | 3,000kVA 3,000kVA |
최대 정격 | 3,500kVA 3,500kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | Tier 2와 동등한 수준 - 1,808rpm Tier 2와 동등한 수준 - 1,808rpm |
전압 | 380~11,000볼트 380~11,000볼트 |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,808rpm 1,808rpm |
작업 사이클 | 대기 대기 |
엔진 모델 | 3516E, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516E, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
행정 | 8.46 인치 215 mm |
배기량 | 4765 in³ 78.1 리터 |
압축률 | 14.7:1 14.7:1 |
흡기 | ATAAC ATAAC |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™5 Adem™5 |
길이 - 최소 | 353.3 인치 8973 mm |
길이 - 최장 | 363.1 인치 9224 mm |
폭 - 최소 | 104 인치 2460 mm |
폭 - 최장 | 104 인치 2460 mm |
높이 - 최소 | 132.6 인치 3342 mm |
높이 - 최고 | 131.6 인치 3342 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 47620 lb 21600 kg |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 52911 lb 24000 kg |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.