C18(50Hz) 인도 시장에 한함 | 600kVA 디젤 발전기

DE500(50Hz) 인도 시장에 한함 디젤 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
50Hz
50Hz
배기가스 배출/연료 전략
인도 CPCB/MoEF
인도 CPCB/MoEF
전압
415볼트
415볼트

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat

Cat 발전기 세트 패키지

        
  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  •     
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
Cat

LC 프레임 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
Cat

GCCP 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
Cat

냉각 계통

  • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
Cat

인증

다음에 대한 제품 사양 DE500(50Hz) 인도 시장에 한함

주파수 50Hz 50Hz
배기가스 배출/연료 전략 인도 CPCB/MoEF 인도 CPCB/MoEF
전압 415볼트 415볼트
속도 1,500RPM 1,500RPM
작업 사이클 공급 공급
최소 정격 500kVA 500kVA
최대 정격 500kVA 500kVA
엔진 모델 C18 ATAAC, I-6, 4행정 디젤 C18 ATAAC, I-6, 4행정 디젤
보어 5.71 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배기량 1106.4 in³ 18.1 l
압축률 18:1 18:1
흡기 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A6 Adem™A6

DE500(50Hz) 인도 시장에 한함 표준 장비

냉각 계통

  • 라디에이터

배기 계통

  • 배기 플랜지 배출구

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • 로컬 설계 및 소스
  • GCCP 1.3

일반

  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

DE500(50Hz) 인도 시장에 한함 선택사양 장비

흡기 계통

  • 중부하 에어클리너

교류 발전기

  • PMG
  • 스페이스 히터

배터리

  • 배터리 충전기

연료량

  • 연료량 발신기

컨트롤러

  • GCCP1.5(동기화 패널)

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

DE500(50Hz) 인도 시장에 한함이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C18 전방 좌측

C18 후방 좌측

C18 후방 우측

C18 전방 우측

C18 전방 좌측
C18 후방 좌측
C18 후방 우측
C18 전방 우측