C32B(60Hz) | 1500kW-kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C32B DE1500S 1500 ekW, 60Hz

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

중요
1,500ekW
1,500ekW
대기 등급
1,500ekW
1,500ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 BSFC
낮은 BSFC

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 8

Cat 발전기 세트 패키지

Cat 발전기 세트 패키지

        
  • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
  •     
  • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다
Cat 디젤 엔진

Cat 디젤 엔진

  • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
  • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
  • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진
SR5 교류 발전기

SR5 교류 발전기

  • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
  • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
  • 견고한 Class H 절연재
GCCP 제어 패널

GCCP 제어 패널

  • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
  • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
  • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
냉각 계통

냉각 계통

        
  • 최고 50°C(122°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
  •     
  • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 지점에 문의하십시오
인증

인증

CE 및 UKCA 인증

다음에 대한 제품 사양 C32B DE1500S

중요 1,500ekW 1,500ekW
대기 등급 1,500ekW 1,500ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 BSFC 낮은 BSFC
전압 400~415볼트 400~415볼트
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 미션 크리티컬 대기, 미션 크리티컬
최대 정격 1,500ekW 1,500ekW
최소 정격 1,500ekW 1,500ekW
엔진 모델 C32B TA, V12, 4행정 디젤 C32B TA, V12, 4행정 디젤
보어 5.7 in 145 mm
행정 6.4 in 163 mm
배기량 1959 in³ 32 l
압축률 14:1 14:1
흡기 TA TA
연료 계통 EUI EUI
조절기 유형 ADEM™ A5 ADEM™ A5
길이 - 최소 185.43 in 4710 mm
길이 - 최장 185.43 in 4710 mm
폭 - 최소 89.72 in 2279 mm
폭 - 최장 89.72 in 2279 mm
높이 - 최소 100.43 in 2551 mm
높이 - 최고 105.71 in 2685 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 18832 lb 8542 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 20155 lb 9142 kg

C32B DE1500S 표준 장비

에어클리너

  • 단일 엘리먼트

시동

  • 표준 배터리 및 전기 시동장치

냉각 계통

  • 표준 라디에이터

교류 발전기

  • 380V
  • 480V

교류 발전기 온도 상승

  • 80°C
  • 105°C
  • 125°C
  • 150°C

여자

  • PM
  • IE

제어 패널

  • GCCP 1.3

연결

  • Cat® Product Link™ PL444 셀룰러

C32B DE1500S 선택사양 장비

시동

  • 특대형 배터리 및 중부하 전기 시동장치

에어클리너

  • 이중 엘리먼트

제어 패널

  • GCCP 1.4

냉각 계통

  • 높은 대기 온도에 적합한 라디에이터

어탯치먼트

  • 응축 방지 히터

머플러

  • 15dBA 산업용 등급

배터리 충전기

  • 20A
  • 10A

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C32B DE1500S이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S

C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S
C32B DE1500S