전력 생산 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz) 890-1,250kw 디젤 발전기 세트

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz)

기능 살펴보기

Cat 발전기 세트 패키지
Cat 디젤 엔진
SR5 교류 발전기
EMCP 4 제어 패널
냉각 계통
하나의 안전한 소스
전 세계적 제품 지원

다음에 대한 제품 사양 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz)

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • 자동/시작/정지 제어
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • kVAr-hr(전체)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기
  • 과전류(50/51)
  • IVR에는 무효 강하 기능과 3상 전압 감지가 포함됨
  • 발전기 상 순서
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 엔진 냉각 타이머
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 냉각수 온도 낮음
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기(IVR)가 포함됩니다.
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 오일 압력 낮음
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 발전기 장착 - 후방
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 긴급 중지
  • 램프 시험
  • 과속
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 작동 시간
  • 직류 전압
  • 냉각수 수준 부족
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 주파수(Hz)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 역률(상별 및 평균)
  • 제어장치:
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 24볼트 직류 작동
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • RPM
  • 디지털 지시계:
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 속도 조정
  • 냉각수 온도
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 통신:
  • kW-hr(전체)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 알람 확인
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 역 전력(kW)(32)
  • 냉각수 온도 높음

냉각 계통

  • 냉각수 수준 센서. (라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음)
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 및 벨트 보호대
  • JWAC
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수 (라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨, 탈착 상태로 공급되는 라디에이터 또는 열 교환기)
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수 (라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨, 탈착 상태로 공급되는 라디에이터 또는 열 교환기)

배기

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급

발전기 및 어탯치먼트

  • 내부 여자 또는 영구 자석
  • 권선 온도 감지기
  • 6리드
  • LV:
  • 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 무작위 권선
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • KVAR/PF 모드
  • 여자기 다이오드 모니터
  • Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR) 포함 사항:
  • RFI 억제
  • 무효 강하 기능
  • 최소/최대 여자기 제한장치
  • 1,800 프레임은 권선 온도 감지기가 있는 일정한 권선의 영구 자석입니다.
  • 발전기 세트 패키지에 포함: 조절기(CDVR)
  • 3상 전압 감지

조절 계통

  • Woodward 2301A 등시 조절기

윤활 계통

  • 연기 처리
  • 윤활유
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 배출 라인 및 밸브

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

시동/충전 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 50Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • SAE 표준 회전
  • RH 서비스
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 노란색

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 1단 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어 필터

회로 차단기

  • 2,000, 2,500, 3,200 및 4,000Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기

제어 패널

  • 원격 맞춤형 표시기
  • CAN2 네트워크 장비
  • 패키지의 Modbus 모니터링
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 로컬 개별 I/O 패키지
  • 파손 방지 패널 도어
  • Cat Connect
  • 부하 공유 모듈 선택사양
  • 1차 로컬 호출 표시장치

냉각 계통

  • 냉각수
  • 냉각수 수준 게이지
  • 선택사양 라디에이터 장비 구성

배기 계통

  • 배기 유연 피팅
  • 산업 등급(15db) 머플러
  • 배기 엘보우
  • 배기 Y 어댑터

발전기 및 어탯치먼트

  • 스페이스 히터 제어장치
  • 스페이스 히터
  • 발전기 변환
  • 스페이스 히터
  • 스페이스 히터 제어장치
  • 1,500RPM, 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 무작위 권선, 영구 자석, 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667
  • 1,500RPM, 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 일정한 권선, 영구 자석, 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 윤활유
  • 기본 연료 계통
  • 사전 윤활 배수 펌프
  • 오일 수준 조절기

특수 시험/보고서

  • 발전기 세트 비틀림 진동 분석
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • PKG 공장 시험 보고서
  • 표준 발전기 세트 TVA 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 연료 소비 시험
  • 발전기 시험 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 비틀림 진동 분석
  • 발전기 시험 보고서

크랭크케이스 계통

  • 보호 계통
  • 환기 계통
  • 보호 계통
  • 환기 계통

배터리 및 배터리 하우징

  • 배터리 충전기 - 10, 20 및 35A
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 배터리 충전기 - 10, 20 및 35A
  • 24V 배터리 세트 - 건식

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재

계측

  • 고온계 및 열전대

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

시동/충전 계통

  • 특대형 배터리 세트
  • 재킷 워터 히터
  • 전기 시동 모터
  • 재킷 워터 히터
  • 24볼트 이중 전기 시동 모터
  • 시동장치 커버

일반

  • 바링 장치

전원 연결 계통

  • 차단기 전원 연결부
  • EMCP 전압 및 전류 감지 그룹
  • 중앙 위치 부스바

회로 차단기 - LV 패키지

  • 전동식 회로 차단기
  • 우측 전원 연결부

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


다음에 대한 현재 혜택 확인  업그레이드 가능 패키지가 포함된 3512(60Hz)

더 많은 혜택 보기