발전기 세트 사양
최소 정격 | 1,230eKW 1,230eKW |
최대 정격 | 1,500eKW 1,500eKW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 |
전압 | 380-480V 380-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속 |
60Hz에서 1,230-1,500ekW의 안정적인 전력을 생산하는 3512B 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.
1981년 이후 대형 엔진 시장 선도
중부하 작업에서 검증된 성능
큰 블록 부하 용량 및 내구성 제공
최소 정격 | 1,230eKW 1,230eKW |
최대 정격 | 1,500eKW 1,500eKW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 |
전압 | 380-480V 380-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속 |
엔진 모델 | 3512B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3512B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
행정 | 7.48 인치 190 mm |
배기량 | 51.8 인치 3161.03 리터 |
압축률 | 14.0:1 Std 15.5:1 HD 14.0:1 Std 15.5:1 HD |
흡기 | TA TA |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | ADEM™A3 ADEM™A3 |
길이 - 최장 | 207.8 인치 5279 mm |
폭 - 최장 | 90 인치 2286 mm |
높이 - 최고 | 94.9 인치 2409 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 24297 lb 11021 kg |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 24959 lb 11321 kg |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.