발전기 세트 사양
최소 정격 | 1,750kVA 1,750kVA |
최대 정격 | 2,275kVA 2,275kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비 낮은 연료 소비 |
전압 | 380-11,000V 380-11,000V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 공급, 연속 공급, 연속 |
3516B DGB(동적 가스 혼합) 발전기 세트는 연속 및 공급 작업을 수행하기 위해 제조되었습니다. 50Hz에서 1,750-2,275kVA의 안정적인 전력을 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요건을 충족하고 한 단계에서 100퍼센트 정격 부하를 수용하게 제작됐습니다. 당사의 3516B DGB 발전기 세트는 낮은 연료 소비를 위해 개발되었습니다.
경제적이고 천연 가스의 배기가스 배출이 감소된 디젤의 과도 반응
중부하 작업에서 검증된 성능
1981년 이후 대형 엔진 시장 선도
최소 정격 | 1,750kVA 1,750kVA |
최대 정격 | 2,275kVA 2,275kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비 낮은 연료 소비 |
전압 | 380-11,000V 380-11,000V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 공급, 연속 공급, 연속 |
엔진 모델 | 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 6.69 인치 170 mm |
행정 | 7.48 인치 190 mm |
행정 - 중부하 작업용 | 8.46 인치 215 mm |
배기량 | 4210.64 인치 69 리터 |
배기량 - 중부하 작업용 | 4764.73 in³ 78.08 리터 |
압축률 | 14.0:1 Std 15.5:1 HD 14.0:1 Std 15.5:1 HD |
흡기 | TA TA |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™4 Adem™4 |
길이 - 최소 | 278.2 인치 7066 mm |
길이 - 최장 | 292 인치 7416 mm |
폭 - 최장 | 90 인치 2286 mm |
높이 - 최고 | 92.9 인치 2360 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | 33300 lb 15135 kg |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 36280 lb 16490 kg |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.