발전기 세트 사양
최소 정격 | 1,640ekW 1,640ekW |
최대 정격 | 2,250ekW 2,250ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 |
전압 | 380-480V 380-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속 |
60Hz에서 1,640-2,250ekW의 안정적인 전력을 생산하는 3516B 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.
중부하 작업에서 검증된 성능
1981년 이후 대형 엔진 시장 선도
검증된 작동 비용 절감
최소 정격 | 1,640ekW 1,640ekW |
최대 정격 | 2,250ekW 2,250ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소비, 적은 배기가스 배출 |
전압 | 380-480V 380-480V |
주파수 | 60Hz 60Hz |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속 |
엔진 모델 | C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 5.71 인치 145 mm |
행정 | 7.48 인치 190 mm |
배기량 | 1958.7 인치 32.17 리터 |
압축률 | 15.0:1 15.0:1 |
흡기 | TA TA |
연료 계통 | MEUI MEUI |
조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
길이 - 최장 | 234.5 인치 5957 mm |
폭 - 최장 | 90 인치 2286 mm |
높이 - 최고 | 98.2 인치 2494 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 30310 lb 13750 kg |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.