발전기 세트 사양
최소 정격 | 1,940kWe 1,940kWe |
최대 정격 | 2,910kWe 2,910kWe |
배기가스 배출/연료 전략 | (WB) 인증 1단계 및 2단계 (WB) 인증 1단계 및 2단계 |
전압 | 3,000-13,800V 3,000-13,800V |
주파수(속도) | 50Hz(750) / 60Hz(720) 50Hz(750) / 60Hz(720) |
작업 사이클 | 공급, 연속 공급, 연속 |
부하 수용 준비됨(예열/통기) | 40 s 40 s |
일반 램프 최대 100% 로드 | 85 s 85 s |
비상 램프 10%에서 100%까지 로드 | 30 s 30 s |
발전기 세트 효율 최대 | 43.50% 43.50% |