전력 생산 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516(60Hz) 1450 - 1750 디젤 발전기 세트

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516(60Hz)

기능 살펴보기

Cat 발전기 세트 패키지
Cat 디젤 엔진
SR5 교류 발전기
EMCP 4 제어 패널
냉각 계통
하나의 안전한 소스
전 세계적 제품 지원

다음에 대한 제품 사양 업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516(60Hz)

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 계통

  • 자동/시작/정지 제어
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기가 포함됨
  • 속도 조정
  • IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지,kVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다. 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 24볼트 직류 작동
  • 엔진 냉각 타이머
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • EMCP 4.2B
  • 발전기 장착 - 후방
  • 제어장치:
  • 램프 시험
  • 알람 확인
  • PLC 기능
  • 히스토그램 로드 기능
  • 사용자 지정 가능 화면 -0 True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • ATAAC - 3516E 패키지 라디에이터가 장착된 상태로 배송
  • 아날로그 입력 3개
  • 1개 프로그램식 디지털 출력
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 1개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • Cat Connect
  • 디지털 지시계:
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 공인 표준 PGS 제공
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • RPM
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 통신:
  • 작동 시간
  • 과전류(50/51)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 주파수(Hz)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar) - 냉각수 온도 - 볼트(L-L 및 L-N) - 주파수(Hz) - 암페어(상별 및 평균) - 역률(상별 및 평균) - kW(상별, 평균 및 백분율) -kVA(상별, 평균 및 백분율) -kVAr(상별, 평균 및 백분율) - kW-hr(전체) -kVAr-hr(전체)
  • 냉각수 온도
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 전류(상별 및 평균)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 역률(상별 및 평균)
  • kW-hr(전체)
  • kVAr-hr(전체)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 긴급 중지
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 냉각수 온도 높음
  • 오일 압력 낮음
  • 과속
  • 프로그램식 보호 계전 기능
  • 냉각수 수준 부족
  • 냉각수 온도 낮음
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 발전기 상 순서
  • 과다/과소 주파수(81o/u)
  • 역 전력(kW)(32)

조절 계통

  • ADEM A3

배기 계통

  • 플랜지형 표면 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 연료 공급 펌프
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터

일반

  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar yellow
  • SAE 표준 회전
  • 우측 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00

발전기 및 어탯치먼트

  • 권선 온도 감지 패턴
  • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 권선 온도 감지기
  • 고전압:
  • 일정한 권선
  • 무작위 권선
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 영구 자석
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 영구 자석
  • 일정한 권선
  • 권선 온도 감지기
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 6리드
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • 저전압:
  • 내부 여자
  • 중간 전압:
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)

책자

  • English

윤활 계통

  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 윤활유
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 통합형 윤활유 냉각
  • 연기 처리

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

시동 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 45Amp 충전 교류 발전기

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516(60Hz) 선택사양 장비

제어 계통

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 로컬 호출 표시장치 모듈: [ ] NFPA 110 [ ] 맞춤형

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 단일 엘리먼트 필터

냉각 계통

  • 표준 대기 라디에이터
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 냉각수
  • 선택 장착된 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

엔진 선택사양

  • 전기 시동 모터 - 표준/중부하 작업
  • 머플러: [ ] 산업용 등급
  • 에어클리너: [ ] 단일 엘리먼트 에어클리너 [ ] 이중 엘리먼트 에어클리너 [ ] 중부하 작업용 에어클리너
  • 시동 보조장치: [ ] 220V 50Hz 재킷 워터 히터
  • 배터리: [ ] 표준(1,400CCA) [ ] 중부하(2,800CCA)

크랭크케이스 계통

  • 환기 계통
  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 폭발 릴리프 밸브

교류 발전기

  • 온도 상승(40°C 이상 대기에서): [ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

배기 계통

  • Y 어댑터
  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 확장기
  • 배기 오프셋
  • 청정 배기가스 배출 부품
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
  • 유연한 피팅
  • 머플러
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • 엘보우
  • Tier 4 도징 캐비닛

연료 계통

  • 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프(Tier 4) - 수동 또는 전기식

일반

  • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • UL 2200 패키지
  • US AID 엠블럼
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

출력 종단

  • [ ] 2,000A [ ] 2,500A [ ] 3,200A [ ] 4,000A
  • 회로 차단기 작동: [ ] 전기
  • 출력 종단: [ ] 부스바 [ ] 회로 차단기
  • 회로 차단기 트립 유닛: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

발전기 및 어탯치먼트

  • 교류 발전기 에어클리너
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 고전압: 12,470, 13,200, 13,800V, 3상 1,800rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 2,700, 3,000 프레임
  • 고전압: 6,300, 6,600, 6,900V, 3상 1,800rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 2,700, 3,000 프레임
  • 낮은/중간 전압: 380, 416, 440, 480, 600, 2,400, 4,160V, 3상 1,800RPM, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600, 1,800 프레임
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 발전기 변환
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600 및 1,800프레임
  • 차동 변류기(DCT)
  • 낮은/중간 전압: 380, 440, 480, 600V, 3상 1,800rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급
  • 스페이스 히터

서비스 계약 연장(ESC)

  • 서비스 계약 연장(ESC): [ ] 2년 [ ] 3년 [ ] 5년

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 사전 윤활 펌프
  • 표준 기름통의 윤활유
  • 오일 수준 조절기

장착 계통

  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 방진재

전원 연결부

  • 중립 접지 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 우측 전원 연결부
  • 후방 전원 연결부
  • 저전압 회로 차단기
  • 발전기와 단자함 사이의 접지 케이블
  • 좌측 전원 연결부
  • 2,700 프레임, 4리드, 4단자

특수 시험/보고서

  • 발전기 시험 보고서
  • 연료 소비 시험
  • 표준 엔진 시험 충전
  • OSHPD 인증
  • 캐나다표준협회 인증
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 발전기 세트 연료 소비 시험
  • 비틀림 진동 분석 보고서
  • IBC 인증
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동 및 충전

  • 전기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기
  • 엔진 바링 장치
  • 시동장치 커버
  • 10, 20, 35 및 50A 배터리 충전기
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 재킷 워터 히터
  • 공기 시동 모터

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


다음에 대한 현재 혜택 확인  업그레이드 가능 패키지가 포함된 3516(60Hz)

더 많은 혜택 보기