디젤 발전기 세트 업그레이드 가능 패키징을 포함한 3516C (50Hz) 1600 - 2000kVA 디젤 발전기 세트

업그레이드 가능 패키징을 포함한 3516C (50Hz)

기능 살펴보기

Cat 발전기 세트 패키지
Cat 디젤 엔진
SR5 교류 발전기
EMCP 4 제어 패널
냉각 계통
인증
하나의 안전한 소스
전 세계적 제품 지원

다음에 대한 제품 사양 업그레이드 가능 패키징을 포함한 3516C (50Hz)

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

업그레이드 가능 패키징을 포함한 3516C (50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너
  • 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • RPM
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 속도 조정
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 과전류(50/51)
  • 직류 전압
  • 제어장치:
  • 발전기 상 순서
  • 오일 압력 낮음
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 역 전력(kW)(32)
  • 냉각수 수준 부족
  • 작동 시간
  • 주파수(Hz)
  • kVAr-hr(전체)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 램프 시험
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • 24볼트 직류 작동
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • EMCP 4 발전기 세트 제어장치
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 냉각수 온도 높음
  • 알람 확인
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 과속
  • EMCP4.2B 제어장치에 포함된 것:
  • 엔진 냉각 타이머
  • 패널 라이트
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 냉각수 온도 낮음
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 발전기 장착 - 후방
  • 통신:
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 디지털 지시계:
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • EMCP 4.2B
  • 냉각수 온도
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • kW-hr(전체)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 역률(상별 및 평균)

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기

  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계

출력 종단

  • 부스바

시동/충전

  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 충전 교류 발전기

냉각 계통

  • 팬 및 벨트 보호대
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • JWAC
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 냉각수 수준 센서
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기 계통

  • 플랜지형 표면 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 무작위 권선
  • 6리드
  • 권선 온도 감지기
  • IEC 표준 구멍 패턴
  • 내부 여자
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR) 포함 CDVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지,kVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기 포함

조절 계통

  • ADEM III

책자

  • English

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 연기 처리
  • 윤활유
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 오일 배출 라인 및 밸브

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

시동/충전 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 우측 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • 페인트: 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 노란색
  • SAE 표준 회전

업그레이드 가능 패키징을 포함한 3516C (50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 원격 흡기 어댑터
  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 흡기 보호
  • 중부하 작업용 에어클리너

회로 차단기

  • 케이블 도입부 선택사양
  • 엔클로저용 제어 패키징
  • 트립 유닛
  • 적재물 해제; IEC 표준 구멍
  • 부스바 전원 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • EMAX 차단기

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수

제어 패널

  • 호출 표시장치 모듈
  • 발전기 온도 모니터링
  • 보조 상자
  • 원격 속도 조정
  • 부스바 연결부
  • 파손 방지 패널 도어
  • 전압 상승/하강 스위치
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • 국지 및 원격 모니터링
  • 언어 선택사양
  • 고객 인터페이스 선택사양
  • 외부 상자 클립
  • EMAX 차단기 연결부
  • 조절기

냉각 계통

  • 열 교환기
  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 선택사양 서펜틴 라디에이터

유럽 인증

  • EU 적합성 선언

배기 계통

  • 벽 장착 키트 이용
  • 머플러 장착 키트
  • 머플러
  • 유연한 피팅

연료 계통

  • 연료 쿨러
  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 발전기
  • 3상, 무작위 권선, 내부 여자
  • 내부 여자
  • 3상, 380 / 400 / 415 / 3300 / 6600 / 10000 / 10500 / 11000V
     
  • 리드 수: 6
  • 피치: 0.6667

계측

  • 고온계 및 열전대
  • 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 전기식 사전 윤활 펌프
  • 수동 사전 윤활 배수 펌프

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

특수 시험/보고서

  • IBC 내진 인증
  • CSA 시험 및 인증
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 중립 접지 인증
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 10, 20A 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기, 50Amp
  • 이중 24볼트 전기 시동 모터
  • 에테르 시동 보조장치
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 재킷 워터 히터

일반

  • 엔진 바링 그룹

업그레이드 가능 패키징을 포함한 3516C (50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


다음에 대한 현재 혜택 확인  업그레이드 가능 패키징을 포함한 3516C (50Hz)

더 많은 혜택 보기