전력 생산 C18(60Hz) 500 - 750kw 디젤 발전기 세트

다음에 대한 제품 사양 C18(60Hz)

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

C18(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 애프터쿨러 코어
  • 터보 차저

제어 계통

  • 3극
  • EMCP4.2B
  • 동력 센터의 우측 장착
  • 표준 차단기

냉각 계통

  • 기어 구동 재킷 워터 펌프
  • 서모스탯 및 하우징
  • 냉각수 수준 투시 게이지
  • 냉각수 수준 센서
  • 냉각수 배출 밸브, 베이스 가장자리에서 끝남
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수로 채워진 냉각 계통
  • 벨트 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬

배기 계통

  • 배기 매니폴드, 건식

연료 계통

  • 통합형 수분 분리기 및 2차 필터가 있는 1차 연료 필터
  • 유연한 연료 라인
  • 연료 쿨러
  • 엔진 연료 이송 펌프
  • 연료 공급 펌프

발전기 및 어탯치먼트

  • 브러시리스, 자여자 2/3 피치, 무작위 권선
  • 절연 Class H 및 온도 상승
  • 전원 센터, IP22 하단 케이블 도입부
  • 분리형 저전압 배선 패널
  • IP23 보호

장착 계통

  • 방진 마운트(비고정)
  • 발전기 장착 및 덕트 플레이트
  • 좁은 스키드 베이스

보호 계통

  • 과속
  • 낮은 오일 압력 차단
  • 높은 냉각수 온도 차단
  • 낮은 냉각수 수준 정지

시동/충전

  • 24볼트 전기 시동 모터

C18(60Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 중부하 작업용 캐니스터 에어 필터

제어 계통

  • 호출 표시장치 상자
  • 무전압 접점
  • 원격 긴급 중지 버튼
  • 분리된 I/O 모듈
  • 지락(접지) 결함 계전기
  • 로컬 호출 표시장치
  • EMCP 4.4

회로 차단기

  • 보조 접점
  • 중립 바(208V)
  • 단일 LSI 전동 회로 차단기
  • 단일 LSI 전동 회로 차단기
  • 외부 병렬

엔클로저

  • 소음 감쇠(SA)
  • 기상 보호
  • 알루미늄 엔클로저

냉각 계통

  • 돌 보호대
  • 냉각수 히터
  • 펌프를 포함한 재킷 워터 히터

베이스/연료 탱크

  • 오디오 및 시각적 연료 알람
  • 서브베이스 이중벽 연료 탱크: 660, 1,000, 1,900, 2,200gal

연료 계통

  • 서브 탱크 베이스: 24시간 및 48시간
  • 통합형 8시간 탱크 베이스

발전기 및 어탯치먼트

  • LC 프레임 특대형 발전기
  • 스페이스 히터 제어장치
  • PMG, AREP
  • 특대형
  • 연안 보호 기능(CIP)

시동 및 충전

  • 배터리 차단 스위치
  • 5A 배터리 충전기
  • 특대형 배터리 세트
  • 표준 배터리 세트

인증

  • 준수 증서 � IBC
  • CSA 22.2
  • 이중 IBC 및 OSHPD
  • UL2200 인증
  • 내진

일반

  • 툴 세트

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

C18(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  C18(60Hz)

더 많은 혜택 보기