발전기 세트 사양
최소 정격 | 706kVA 706kVA |
최대 정격 | 850kVA 850kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 소모를 위한 소모를 위한 |
전압 | 380-415V 380-415V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500 1,500 |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
C18 디젤 발전기 세트는 대기 및 공급 작업을 수행하기 위해 설계되었습니다. 50Hz에서 706-850kVA의 전력을 안정적으로 생산하고 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족합니다. 엔진은 낮은 연료 소비에 맞게 구성되어 있습니다.
설치 공간이 덜 필요합니다.
최소 정격 | 706kVA 706kVA |
최대 정격 | 850kVA 850kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 소모를 위한 소모를 위한 |
전압 | 380-415V 380-415V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500 1,500 |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
엔진 모델 | C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | 5.71 인치 145 mm |
행정 | 7.2 인치 183 mm |
배기량 | 1106.4 in³ 18.1 리터 |
압축률 | 14.5:1 14.5:1 |
흡기 | 공랭식 애프터쿨링 공랭식 애프터쿨링 |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™A4 Adem™A4 |
길이 - 최장 | 162.4 인치 4135 mm |
폭 - 최장 | 78.3 인치 1989 mm |
높이 - 최고 | 75 인치 1906 mm |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.