Cat ECS 400

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400 어탯치먼트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작업
Cat ECS 400은 현장별 자산 요구 조건을 충족하기 위해 Cat ECS 400을 구성할 수 있는 경우 다양한 마이크로그리드에서 사용됩니다.
Cat ECS 400은 현장별 자산 요구 조건을 충족하기 위해 Cat ECS 400을 구성할 수 있는 경우 다양한 마이크로그리드에서 사용됩니다.
모듈 유형
모니터링 / 제어 및 자산 최적화는 최대 32개의 분산형 에너지 자원(DER)에 관해 구성할 수 있습니다.
모니터링 / 제어 및 자산 최적화는 최대 32개의 분산형 에너지 자원(DER)에 관해 구성할 수 있습니다.
엔클로저 등급
NEMA 1 벽 장착형
NEMA 1 벽 장착형

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

일반 설명

일반 설명

Cat® ECS 400은 대형 산업용/상업용 설치를 위해 설계되었습니다. Cat ECS 400은 최대 32개의 분산형 에너지 자원(DER) 자산에 관해 최적화된 모니터링 및 제어 기능을 제공함으로써 마이크로그리드 내 기존 및 재생 가능한 에너지 소스를 광범위하게 통합합니다.
패널

패널

        
  • 견고한 금속 엔클로저
  •     
  • NEMA 1 벽 장착형
  •     
  • 396mm(15.6”) 산업용 컬러 터치스크린 디스플레이
  •     
  • Cat PLC 기반 전자 제어 모듈
  •     
  • 이더넷 라우터 포함
  •     
  • ATS 및 다른 계전기와의 인터페이스를 위한 입력/출력 이더넷 모듈
  •     
  • 입력 회로 차단기 보호 기능(단상 120/240VAC 50/60Hz)
  •     
  • 백업용 베스트 배터리 다이오드(BBD)
  •     
  • Cat PLE702 텔레매틱스 장치
  •     
  • 이더넷 연결 포함 텔레매틱스 인터넷 연결용 라우터
  •     
  • 작동 온도 -20°C~40°C(0~95% 상대 습도)
  •     
  • 전압 및 낙뢰 보호 기능
Cat

사용자 인터페이스

그래픽 휴먼 장비 인터페이스(HMI)를 통해 요소를 제어하여 DER 자산과의 운전자 상호 작용을 간소화할 수 있습니다. DER의 수동 또는 자동 제어를 위한 시스템 시각화 및 유저 인터페이스가 포함됩니다.
Cat

분산형 에너지 자원(DER) 디스패치

발전기 세트, 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 및 기타 재생 가능한 소스를 포함하는(이에 국한되지 않음) DER은 다음의 목표를 위해 Cat ECS 400에서 제어됩니다.
        
  • 각 DER의 에너지를 기여하여 재생 가능한 소스로부터의 침투력과 시스템 안정성을 극대화합니다. Cat ECS 400 사용자 인터페이스에서 분산형 자원의 사용 우선순위를 변경할 수 있습니다.
  •     
  • 사용자가 선택할 수 있는 기준을 바탕으로 조절할 수 있는 사전 프로그래밍된 루틴에 따라 자산 성능을 최적화합니다. 최적화 루틴은 연료 비용 최소화, 엔진 작동 최적화, 충전과 방전 및 그리드 내보내기와 가져오기에 관해 사용자가 구성 가능한 스케줄, PV 한정 배터리 충전이나 시스템 안정성 극대화를 비롯한 다양한 매개 변수를 기반으로 설정할 수 있습니다.
Cat

그리드 가져오기/내보내기 제어장치

Cat ECS 400은 프로그래밍 가능한 설정 포인트를 기준으로 DER에서 유틸리티로 내보내는 유효 전력과 무효 전력의 양을 제어합니다.
Cat

Cat 엔지니어링 서비스 고객 맞춤 솔루션

Cat ECS는 Cat 엔지니어링 서비스 고객 맞춤 솔루션을 통해 전 세계의 대형 현장 요구 사항을 충족할 수 있는 옵션을 제공합니다.
 

다음에 대한 제품 사양 Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400

작업 Cat ECS 400은 현장별 자산 요구 조건을 충족하기 위해 Cat ECS 400을 구성할 수 있는 경우 다양한 마이크로그리드에서 사용됩니다. Cat ECS 400은 현장별 자산 요구 조건을 충족하기 위해 Cat ECS 400을 구성할 수 있는 경우 다양한 마이크로그리드에서 사용됩니다.
모듈 유형 모니터링 / 제어 및 자산 최적화는 최대 32개의 분산형 에너지 자원(DER)에 관해 구성할 수 있습니다. 모니터링 / 제어 및 자산 최적화는 최대 32개의 분산형 에너지 자원(DER)에 관해 구성할 수 있습니다.
엔클로저 등급 NEMA 1 벽 장착형 NEMA 1 벽 장착형

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400 표준 장비

적용 가능한 코드 및 표준

  • UL 508A, 모든 모델 구성에서 주 코드를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 가용성에 대한 정보는 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.
  • NEMA 유형 1
  • SunSpec® 준수

표준 구성품

  • 백업 전원 공급용 베스트 배터리 다이오드(BBD).
  • 네트워크 통합성을 확보하기 위해 구성 가능 현장의 통신 및 향상된 보안 설비를 제공하는 관리 스위치. 고객의 DER 네트워킹용 이더넷(4와이어) 포트 연결.
  • 텔레매틱스 PLE702(LEHE22212 참고)를 통해 1.5일 동안 300개 채널의 데이터 로딩이 가능합니다(Visualization 구독 필요).

입력/출력 이더넷 모듈

  • Cat ECS 400 제어장치의 확장된 입력/출력(IO) 능력 지원: -아날로그 및 디지털 I/O - 온도 감지(RTD).
  • 모든 이벤트에 대한 I/O 구성(읽기 및 쓰기 기능).
  • 단일 ATS 및 기타 계전기와 상호 작용하여 최대 8개 부하 차단기 포함 부하 셰드/부하 투입을 가능하게 합니다.
  • 패키지 장착 및/또는 미장착 선택사양 배송(LEHE22466 참고).

제어 모드 | 자동 | 그리드 연결됨 - 하위 모드(16):

  • 비계획 독립 운전 또는 비상 예비 운전 시 - 폐로 전환(소프트 언로드 포함) 또는 개로 전환
  • 비계획 독립 운전 또는 의도적 독립 운전
  • 부하 감지/부하 요구 - 자산 우선순위 또는 엔진-시간 밸런싱 기준 - 온라인 자산 능력을 부하에 자동으로 매치함
  • 부하 셰드/부하 투입 - 최대 8단계까지 자동 또는 수동 부하 셰드
  • 상용 전원 병렬 운전 시 그리드로부터 전력 수전 - 최소 수전 전력 kW 설정값 유지
  • 상용 전원 병렬 운전 시 그리드로 전력 역송 - 목표 역송 전력 설정값 유지
  • 상용 전원 병렬 운전, 기저 부하 작동
  • 절약 모드 - 모든 발전기 세트 및 재생 불가능한 "연료 소모형" 자산 꺼짐
  • 안정성 모드 - 최소 한 개의 "연료 소모형" 자산이 켜짐
  • 스케줄링 - 5개 스케줄 및 6개 세그먼트 - 연, 월, 시간, 요일 및 하루 구간을 기준으로 계획한 BESS 디스패치 - 5개 스케줄 및 6개 세그먼트 - 시간, 요일 및 하루 구간을 기준으로 한 유효 및 무효 전력의 스케줄링 가져오기 및 내보내기
  • 부하 완화 모드 - 특정 시간 동안 사용 가능한 자산을 통해 비고정 부하를 분배합니다
  • 3개의 유연한 효율성 모드 1, 2, 3이 자산 그룹 우선순위에 따라 설정됩니다
  • 선제적 투입 및 차단 - 대형 부하 투입을 예상하여 수동으로 추가 발전기 세트를 투입하는 기능입니다. - 대형 부하가 차단될 경우 LSLD 차단을 기다리지 않고 발전기 세트를 수동으로 차단합니다
  • 그리드 무효 제어 모드 - 사용 가능한 무효 전력 제어 세팅이 4개 있습니다 - Constant VAr, Constant PF, 볼트-VAr curve, 와트-VAr curve.

제어 모드 | 자동 | 오프 그리드(아일랜드) - 하위 모드(7):

  • 선제적 투입 및 차단 - 대형 부하 투입을 예상하여 수동으로 추가 발전기 세트를 투입하는 기능입니다 - 대형 부하가 차단될 경우 LSLD 차단을 기다리지 않고 발전기 세트를 수동으로 차단합니다

제어 모드 | 수동 |

  • 현장 커미셔닝을 위한 통신, 전력 할당 테스트 모드. 자산 및 마이크로그리드 시스템을 수동으로 제어합니다.

제어 모드 | 공회전 |

  • 모니터링 한정 - Cat ECS 400이 다른 현장 컨트롤러의 제어를 포기합니다.

제어 모드 | 꺼짐 |

  • 꺼짐

Cat 원격 차단기 제어

  • 유틸리티 보호 기능 - 미국 표준 협회(ANSI) - 오버 / 언더 전압(59 / 27) - 오버 / 언더 주파수(81O / U) - 주파수 변화율(ROCOF)(81R) - 싱크 체크(25).

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400 선택사양 장비

텔레매틱스

  • 다음의 선택사양을 포함하는 PLE702(LEHE22212 참고)에 연결된 장치 또는 장비 수에 따라 1.5일 동안 매초 최대 800개 채널의 데이터 보관이 가능합니다. • 셀룰러(부품 번호 550-3269) 또는 • 위성 라디오 + 셀룰러(부품 번호 545-3987)(Visualization 구독 필요).

Cat 원격 차단기 제어

  • Cat ECS 400은 선택사양 외부 장치를 활용하여 유틸리티 감지 차단기를 제어합니다.

엔클로저 선택사양

  • 보안 창 • 정비용 콘센트 및 내부 조명 120VAC, 5A 정비용 콘센트 및 조명. • 리튬 인산철(LFP) 배터리로 무중단 전력 공급(UPS)이 가능하며, 완전 충전 시 150W의 직류 부하로 최소 10분의 백업을 제공합니다.

Cat 엔지니어링 서비스

  • 고객의 사양을 충족하기 위해 글로벌 팀이 제공하는 고급 솔루션에는 다음이 포함됩니다. • 맞춤형 Cat ECS 제어 솔루션 • 배전 스위치기어와 통합된 Cat ECS 하드웨어 • 고객별 운용 절차 • 미국 의료기관 인증 위원회(JCAHO)에 따른 테스트 보고서 • 원격 시동 신호 통합 및 보고서 생성을 포함하는 통합형 자동 전달 스위치(ATS) 솔루션 • 확장된 성능: - 다중 부스 현장 - 고급 유틸리티 보호 기능 - 부하 셰드 - 부하 투입(LS/LA) 8단계 초과 기능 - 중복 PLC 구성 - 기상 등급 패키지(IP54 / NEMA 3R 또는 IP52 / NEMA 12). - 확대된 HMI - 최대 250개 분산형 에너지 자원(DER).
  • 오프 패키지 HMI: Cat ECS 400은 관리가 필요 없는 이더넷 스위치가 추가된 전체 기능 HMI 디스플레이를 지원합니다. 인터랙티브 396mm(15.6") 컬러 터치스크린 그래픽 인터페이스를 통해 계통 알람 조건, 상태 표시 및 호출 표시를 나타냅니다. (패널 박스 미포함 HMI 디스플레이 배송).
  • 32개 초과 DER용 고급 하이브리드 현장: Caterpillar가 개발한 코드 베이스를 통해 최대 250개 DER이 요구되는 복잡한 설치 환경에서도 고객의 에너지 출력 목표를 달성합니다. 자세한 내용은 현지 Cat 특약점에 문의하십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400 개방형

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400 개방형

Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400 개방형
Cat® 에너지 제어 시스템(ECS) 400 개방형