발전기 세트 사양
전압 | 480볼트 480볼트 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스/LPG 등급 | 60ekW/60ekW 60ekW/60ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
천연 가스 등급 | 60ekW/60ekW 60ekW/60ekW |
안정적인 전력 생산은 귀사의 전력 표준에 부응합니다. 모든 발전기 세트는 당사의 ISO 9001 인증 시설에서 출하되기 전에 최대 부하를 적용하여 테스트됩니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 EMCP 4 제어 패널은 첨단 관리 및 진단 툴을 하나로 결합했습니다. 저마다 다양한 사용자의 요구를 충족할 수 있도록 다양한 액세서리와 볼트 연결 계통 확장 어탯치먼트도 공급하고 있습니다.
정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음
현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
현장의 가스 공급에 맞춰 설계
전압 | 480볼트 480볼트 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스/LPG 등급 | 60ekW/60ekW 60ekW/60ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
천연 가스 등급 | 60ekW/60ekW 60ekW/60ekW |
엔진 모델 | 5.7L V8, 4사이클 가스 5.7L V8, 4사이클 가스 |
배기량 | 350 인치 5.7 리터 |
연료 계통 | 천연 가스 / LP 증기 천연 가스 / LP 증기 |
흡기 | 자연 흡입 자연 흡입 |
조절기 유형 | 전자식 전자식 |
압축률 | 9.4:1 9.4:1 |
보어 | 4 인치 101.6 mm |
행정 | 3.48 인치 88.4 mm |
길이 | 83.3 인치 2117 mm |
폭 | 39.4 인치 1000 mm |
높이 | 53.5 인치 1360 mm |
무게 | 2110 lb 957 kg |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.