가스 발전기 세트 DG100-2(3상)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

전압
480볼트
480볼트
주파수
60Hz
60Hz
천연 가스/LPG 등급
100ekW / 92ekW
100ekW / 92ekW

개요

92-100kW 가스 발전기 세트

안정적인 전력 생산은 귀사의 전력 표준에 부응합니다. 모든 발전기 세트는 당사의 ISO 9001 인증 시설에서 출하되기 전에 최대 부하를 적용하여 테스트됩니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 EMCP 4 제어 패널은 첨단 관리 및 진단 툴을 하나로 결합했습니다. 저마다 다양한 사용자의 요구를 충족할 수 있도록 다양한 액세서리와 볼트 연결 계통 확장 어탯치먼트도 공급하고 있습니다.

복리후생

최대 215 skVA @30% 전압 급하강

정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음

인증 EPA 고정식 비상

현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

작동 연료 천연 가스 / LP 증기

현장의 가스 공급에 맞춰 설계

다음에 대한 제품 사양 DG100-2(3상)

전압 480볼트 480볼트
주파수 60Hz 60Hz
천연 가스/LPG 등급 100ekW / 92ekW 100ekW / 92ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해)
속도 1,800rpm 1,800rpm
천연 가스 등급 100ekW / 92ekW 100ekW / 92ekW
엔진 모델 5.7L V8, 4사이클 가스 5.7L V8, 4사이클 가스
배기량 350 in 5.7 l
연료 계통 천연 가스, LP 증기 천연 가스, LP 증기
흡기 터보 차징 공랭식 애프터쿨러 터보 차징 공랭식 애프터쿨러
조절기 유형 전자식 전자식
압축률 9.4:1 9.4:1
보어 4 in 101.6 mm
스트로크 3.48 in 88.4 mm
길이 119.6 in 3037 mm
43.7 in 1110 mm
높이 65.2 in 1655 mm
무게 2813 lb 1276 kg

DG100-2(3상) 표준 장비

흡기

  • 단일 엘리먼트 에어 필터

냉각

  • 보호대가 완비된 라디에이터 및 냉각 팬
  • 표준 대기 온도 최고 50°C(122°F)

배기

  • 2" 파이프가 있는 배기가스 배출구

연료

  • 천연 가스 또는 LP 증기
  • 이중 잠금 밸브
  • NPT 연결

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 통합형 전압 조절기
  • IP23 보호

조절기

  • 전자 조절기(조정 불가)

제어 패널

  • EMCP 4.2 시리즈 발전기 세트 제어장치

장착

  • 고무 방진 아이솔레이터

시동/충전

  • 12V 시동 모터
  • 랙 및 케이블 포함 배터리

DG100-2(3상) 선택사양 장비

발전기

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 응축 방지 히터
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM)

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 히터
  • 윤활유 통 히터
  • 배터리 충전기 – UL 등록 10Amp

일반

  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • 서비스 장비로 사용하기에 적합(SUSE)
  • CSA 인증
  • UL 2200 패키지

DG100-2(3상)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.

마케팅 동의