발전기 세트 사양
전압 | 480볼트 480볼트 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 125ekW 125ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
안정적인 전력 생산은 귀사의 전력 표준에 부응합니다. 모든 발전기 세트는 당사의 ISO 9001 인증 시설에서 출하되기 전에 최대 부하를 적용하여 테스트됩니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 EMCP 4 제어 패널은 첨단 관리 및 진단 툴을 하나로 결합했습니다. 저마다 다양한 사용자의 요구를 충족할 수 있도록 다양한 액세서리와 볼트 연결 계통 확장 어탯치먼트도 공급하고 있습니다.
정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음
현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
대부분의 기존 파이프라인 공급 압력에서 작동
전압 | 480볼트 480볼트 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
천연 가스 등급 | 125ekW 125ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) |
속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
엔진 모델 | 8.8L V8, 4사이클 가스 8.8L V8, 4사이클 가스 |
배기량 | 535 인치 8.8 리터 |
연료 계통 | 천연 가스 천연 가스 |
흡기 | 터보차징 터보차징 |
조절기 유형 | 전자식 전자식 |
압축률 | 10.11 10.11 |
보어 | 4.35 인치 110.5 mm |
행정 | 4.5 인치 114.3 mm |
길이 | 119.6 인치 3037 mm |
폭 | 43.7 인치 1110 mm |
높이 | 65.2 인치 1655 mm |
무게 | 3084 lb 1399 kg |