가스 발전기 세트 DG60-2(단상)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

전압
240V
240V
주파수
60Hz
60Hz
천연 가스/LPG 등급
60ekW/60ekW
60ekW/60ekW

개요

60kW 천연 가스 발전기 세트

안정적인 전력 생산은 귀사의 전력 표준에 부응합니다. 모든 발전기 세트는 당사의 ISO 9001 인증 시설에서 출하되기 전에 최대 부하를 적용하여 테스트됩니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 EMCP 4 제어 패널은 첨단 관리 및 진단 툴을 하나로 결합했습니다. 저마다 다양한 사용자의 요구를 충족할 수 있도록 다양한 액세서리와 볼트 연결 계통 확장 어탯치먼트도 공급하고 있습니다.

복리후생

최대 182 skVA @30% 전압 급하강

정전 동안 연결된 모터의 큰 부하를 시작할 수 있음

인증 EPA 고정식 비상

현지 허가를 위해 요구되는 배기가스 배출 표준을 준수합니다.

작동 연료 천연 가스 / LP 증기

현장의 가스 공급에 맞춰 설계

다음에 대한 제품 사양 DG60-2(단상)

전압 240V 240V
주파수 60Hz 60Hz
천연 가스/LPG 등급 60ekW/60ekW 60ekW/60ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해) 미국 EPA 인증(고정식 비상 작업에 대해)
속도 1,800rpm 1,800rpm
천연 가스 등급 60ekW/60ekW 60ekW/60ekW
엔진 모델 5.7L V8, 4사이클 가스 5.7L V8, 4사이클 가스
배기량 350 in 5.7 l
연료 계통 천연 가스 / LP 증기 천연 가스 / LP 증기
흡기 자연 흡기 자연 흡기
조절기 유형 전자식 전자식
압축률 9.4:1 9.4:1
보어 4 in 101.6 mm
스트로크 3.48 in 88.4 mm
길이 83.3 in 2117 mm
39.4 in 1000 mm
높이 53.5 in 1360 mm
무게 2110 lb 957 kg

DG60-2(단상) 표준 장비

흡기

  • 단일 엘리먼트 에어 필터

냉각

  • 보호대가 완비된 라디에이터 및 냉각 팬
  • 표준 대기 온도 최고 50°C(122°F)

배기

  • 3” 파이프의 배기가스 배출구

연료

  • NPT 연결
  • 천연 가스 또는 LP 증기
  • 이중 잠금 밸브

발전기

  • 통합형 전압 조절기
  • IP23 보호
  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계

조절기

  • 전자 조절기(조정 불가)

제어 패널

  • EMCP 4.2 시리즈 발전기 세트 제어장치

장착

  • 고무 방진 아이솔레이터

시동/충전

  • 랙 및 케이블 포함 배터리
  • 12V 시동 모터

DG60-2(단상) 선택사양 장비

발전기

  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 여자: [ ] 영구 자석 여자(PM)
  • 응축 방지 히터

시동/충전

  • 배터리 히터
  • 윤활유 통 히터
  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기 – UL 등록 10Amp

일반

  • CSA 인증
  • 서비스 장비로 사용하기에 적합(SUSE)
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • UL 2200 등록
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)

DG60-2(단상)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원