발전기 세트 사양
최대 지속 정격 | 1,300ekW 1,300ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 35.70% 35.70% |
최대 대기 등급 | 1300 KW 1300 KW |
주파수 | 60Hz 60Hz |
RPM | 1800 1800 |
천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
엔진 및 교류 발전기 성능과 일치하도록 설계
1981년 이후
최대 지속 정격 | 1,300ekW 1,300ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 35.70% 35.70% |
최대 대기 등급 | 1300 KW 1300 KW |
주파수 | 60Hz 60Hz |
RPM | 1800 1800 |
엔진 모델 | G3516B G3516B |
배기량 | 4210 in³ 69 리터 |
흡기 | TA TA |
보어 | 6.7 인치 170 mm |
행정 | 7.5 인치 190 mm |
길이 | 165 인치 4203 mm |
폭 | 85 인치 2155 mm |
높이 | 95 인치 2419 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 27823 lb 12618 kg |