발전기 세트 사양
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 2,000ekW 1.0pf에서 2,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 43.70% 43.70% |
최대 대기 등급 | 2000 2000 |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1500 1500 |
천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
윤활유 소비 절감으로 윤활유 교환 주기가 더 길어짐
정비 주기 연장으로 인한 서비스 비용 절감
이로 인한 서비스 비용 절감 및 정비 주기 연장
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 2,000ekW 1.0pf에서 2,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 43.70% 43.70% |
최대 대기 등급 | 2000 2000 |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 1500 1500 |
엔진 모델 | CG170-20 CG170-20 |
배기량 | 3240 in³ 53.1 l |
흡기 | TA TA |
보어 | 6.7 in 170 mm |
스트로크 | 7.7 in 195 mm |
길이 | 294 in 7467.6 mm |
폭 | 67 in 1710 mm |
높이 | 86 in 2190 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 43651.1 lb 19800 kg |