G3406(155kW)

가스 발전기 세트 G3406

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

주파수
50 또는 60Hz
50 또는 60Hz
연료 유형
천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판
천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판
최대 지속 정격
235ekW
235ekW

개요

155kW 가스 발전기 세트

천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 50년 시장 리더십

경쟁 트럭 대비 800,000,000 운전 경험

검증된 성능 수만 곳의 환경 콘크리트 생성부터 압축에 이르기까지 다양한 설치 환경

다음에 대한 제품 사양 G3406

주파수 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz
연료 유형 천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판 천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판
최대 지속 정격 235ekW 235ekW
최대 전기 효율 37.30% 37.30%
최대 대기 등급 260 260
RPM 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm
흡기 NA, TA NA, TA
보어 5.4 in 137 mm
행정 6.5 in 164 mm
배기량 891 in³ 14.6 l
엔진 모델 G3406 G3406
길이 165 in 4179 mm
51 in 1294 mm
높이 84 in 2132 mm
건조 중량 - 발전기 세트 9000 lb 4082 kg

G3406이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  G3406

더 많은 혜택 보기