전력 생산 G3512E 700-1,200kW 천연 가스 발전기

기능 살펴보기

CAT G3512E 가스 엔진
SR4B 발전기
EMCP 4.3 제어 패널
CAT 전자 제어 계통
배기가스 배출
검증된 계통
폭넓은 어탯치먼트
전 세계적 제품 지원

다음에 대한 제품 사양 G3512E

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

G3512E 표준 장비

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너

제어 패널

  • EMCP 4.3

냉각

  • 재킷 워터 및 SCAC 엔진 구동 펌프
  • 재킷 워터 및 SCAC 서모스탯

배기

  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐
  • 알람 및 차단 기능을 제공하는 GECM 포함 통합형 온도 감지 모듈(ITSM, Integrated Temperature Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구
  • 터보 차저의 Cat 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 엔진에 장착하는 전자 제어 밸브
  • 24V 직류 통전 시 작동(ETR, Energized-To-Run) 가스 차단 밸브
  • 가스 압력 조절기
  • 전자 연료 계량 밸브
  • 스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어
  • 연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 10.2 - 34.5KPa인 31.5 - 47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.

일반

  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일은 유광 블랙)
  • 부품 목록
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • RH 서비스

발전기

  • SR4B
  • 영구 자석 여자
  • Caterpillar의 디지털 전압 조절기(CDVR)에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다.
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 권선 온도 감지기
  • NEMA 클래스 H 절연재

조절 계통

  • ADEM A4

점화 계통

  • 전자 점화 계통(GECM에서 제어)
  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST)

시동/충전

  • 전기 시동장치

G3512E 선택사양 장비

흡기

  • 장착 브래킷 및 배관
  • 프리클리너가 포함된 에어클리너

회로 차단기

  • 프레임 장착
  • 오른쪽, 왼쪽, 후방 장착
  • 3극(IEC 947-2 정격)
  • 100% 정격, 3극(UL/CSA/IEC) 5th Digit Rating
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4th Digit Type
  • 1,200A, 3극, UL 100% 정격 P 프레임 회로 차단기
  • 1,600A, 2,000A 3극, UL 100% 정격 R 프레임 회로 차단기
  • 2,000A 3극, UL 100% 정격 마스터팩트 회로 차단기

냉각

  • JW 및 SCAC 회로용 원격 라디에이터(수준 스위치가 포함되지만 유선 연결은 되지 않음)
  • 밸브, 팬 및 보호대 포함 냉각수 수준 배출 라인
  • 흡입구/배출구 연결부

제어 패널

  • 로컬 알람 모듈
  • 원격 호출 표시장치
  • 로컬 PC 모니터링
  • 원격 PC 모니터링
  • 엔진 고장 계전기

배기

  • 305mm(12인치) 플랜지
  • 250-329mm 플랜지 익스팬더
  • 유연한 피팅

연료 계통

  • 흡입구 압력 범위가 19.2-48.3kPa(2.78-7psi)인 31.5 MJ/Nm3(800btu/cu ft) 건식 파이프라인 천연 가스에 적합한 크기로 제작된 원격 장착 가스 트레인.

일반

  • US AID 엠블럼
  • 특수 페인트 주문
  • 툴 세트
  • 디지털 진단 툴

발전기

  • 케이블 접근 상자
  • 베어링 온도 감지기
  • 발전기 에어 필터
  • 유럽형 부스바

시동/충전

  • 24V 시동 모터
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
  • 재킷 워터 히터
  • 45A, 24V 충전 교류 발전기(엔진 구동 펌프 필요)
  • 20A, 24VDC 배터리 충전기

G3512E이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  G3512E

더 많은 혜택 보기