전력 생산 G3520E 1415kW-2022kW 천연 가스 발전기

기능 살펴보기

CAT G3520E 가스 엔진
SR5 발전기
EMCP 4.3 제어 패널
CAT 전자 제어 계통
냉각 계통
배기가스 배출
검증된 계통
폭넓은 어탯치먼트
전 세계적 제품 지원

다음에 대한 제품 사양 G3520E

발전기 세트 사양

엔진 사양

발전기 세트 치수

G3520E 표준 장비

제어 패널

  • EMCP 4.3

흡기

  • 엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너

냉각

  • 표준 CAT 플랜지
  • 우측/좌측 배출구 연결부
  • 재킷 워터 및 애프터쿨러용 엔진 구동 워터 펌프
  • ANSI/DN 어댑터 플랜지 연결 

배기

  • 알람 및 차단 기능을 제공하는 가스 ECM 포함 통합형 감지 모듈(ISM, Integrated Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구
  • 건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐

연료 계통

  • 연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 10.2 - 34.5KPa인 31.5 - 47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.
  • 연료 필터
  • 엔진 장착, 연료 계량 밸브
  • 24V ETR 가스 차단 밸브
  • 스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어

점화 계통

  • 개별 실린더 폭발 감지 타이밍(DST) 
  • 전자 점화 계통(GECM에서 제어) 

발전기

  • SR4B
  • 3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치 포함 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • 부스바 연결부
  • SR5
  • 권선 온도 감지기
  • 영구 자석 여자
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 3상 브러시리스, 돌출 극

일반

  • RH 서비스
  • 크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

G3520E 선택사양 장비

흡기

  • 중부하 에어클리너
  • 일반 부하 에어클리너
  • 프리클리너가 포함된 에어클리너
  • 장착 스탠드

제어 패널

  • 로컬 NFPA99-110 알람 모듈(LED 포함)
  • PL1000E/PL1000T 통신 모듈
  • 원격 24-32V 8/16 표시등 호출 표시장치
  • 맞춤형 8 표시등 알람 모듈
  • 엔진 고장 계전기
  • 동기화 모듈
  • 로컬 알람 모듈

냉각

  • 재킷 워터 냉각수 히터
  • Cat 플랜지, ANS/DIN 어댑터 플랜지
  • 엔진 펌프
  • 애프터쿨러 에어 라인, 애프터쿨러 코어 교체
  • 흡입구/배출구 연결부

배기

  • 15/18/25dBA 머플러 감쇠
  • 305/356mm 플랜지/배기 익스팬더, 305/406mm 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 356-406mm 플랜지 및 배기 확장기
  • 머플러(15/18/25 dBA 감쇠)와 ANSI 보조 플랜지 포함 스파크 방지 머플러
  • 305/360/406mm 엘보우 키트
  • 유연한 피팅
  • 16" 점화 조절장치 머플러

연료 계통

  • 가스 트레인(31.5MJ/Nm3, 흡입구 압력: 19.2-48.3kPa(2.78-7psi))
  • 가스 트레인 0-100kPag, 4-20mA 압력 센서
  • 연료 필터, 가스 필터
  • 24VDC 가스 차단 밸브, 가스 분쇄 조절기

발전기

  • 호출 표시장치 모듈
  • 에어 필터, 케이블 접근 상자
  • 베어링 온도 감지기
  • 저전압 연장 상자
  • NFPA99-110/CSA282 구성을 사용하는 16개 지점/32개 표시등 호출 표시장치
  • 확장 상자, 유럽형 부스바
  • 발전기 에어 필터
  • 중전압 및 고전압 발전기 및 어탯치먼트
  • 415/400/380, 3,300/6,600/11,000볼트 발전기 선택사양(50Hz)
  • 480/4,160/13,200볼트 발전기 선택사양(60Hz)
  • 8/15/23M 하니스
  • 8.7/15kV 횡류, 차동, 변류기(CCCT, DCT, CT)
  • 케이블 접근 상자

조절 계통

  • 부하 공유 모듈

시동/충전

  • 배터리 차단 스위치
  • 45A, 24V 충전 교류 발전기(엔진 구동 펌프 필요)
  • 24V 시동 모터
  • 20A 배터리 충전기
  • 케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)

G3520E이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  G3520E

더 많은 혜택 보기