발전기 세트 사양
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 3,333/3,000ekW 1.0pf에서 3,333/3,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 석탄 가스 천연 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 43.90% 43.90% |
주파수 | 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz |
RPM | 1000/900rpm 1000/900rpm |
최대 대기 등급 | 3,333ekW 3,333ekW |
천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
소유 및 운용 비용 절감액
정비 주기 연장으로 인한 서비스 비용 절감
이로 인한 서비스 비용 절감 및 정비 주기 연장
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 3,333/3,000ekW 1.0pf에서 3,333/3,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 석탄 가스 천연 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 43.90% 43.90% |
주파수 | 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz |
RPM | 1000/900rpm 1000/900rpm |
최대 대기 등급 | 3,333ekW 3,333ekW |
엔진 모델 | CG260-12 CG260-12 |
배기량 | 12443 in³ 203.9 리터 |
흡기 | TA TA |
보어 | 10.2 인치 260 mm |
행정 | 12.6 인치 320 mm |
길이 | 315 인치 8000 mm |
폭 | 105 인치 2660 mm |
높이 | 110 인치 2794 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 89617 lb 40649.6 kg |