발전기 세트 사양
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 10,320/9,830ekW 1.0pf에서 10,320/9,830ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 47.90% 47.90% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 750/720 750/720 |
전압 | 3-13.8kV 3-13.8kV |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
Caterpillar 전력은 안정적인 에너지 공급을 자랑합니다. 특히 에너지 계통 변환 과정에서 Cat 발전기 세트는 풍력 및 광전지와 같은 신재생 에너지원으로 인한 에너지 격차를 줄입니다. 짧은 램프업 시간, 낮은 운용 비용 및 신속한 정비 시간은 고객의 필요에 따라 높은 가용성을 보장합니다. 방온 및 동력 솔루션을 결합하여 배기가스는 적게 배출하면서 효율성과 수익을 극대화할 수 있습니다. 전 세계 어디에서나 전력이 필요한 곳이라면 Caterpillar는 이익을 극대화할 수 있는 최상의 제품과 서비스로 고객을 지원합니다.
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 10,320/9,830ekW 1.0pf에서 10,320/9,830ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 47.90% 47.90% |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
RPM | 750/720 750/720 |
전압 | 3-13.8kV 3-13.8kV |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
엔진 모델 | G20CM34 G20CM34 |
배기량 | 46484.2 in³ 762.6 리터 |
흡기 | TA TA |
보어 | 13.38 인치 340 mm |
행정 | 16.53 인치 420 mm |
길이 | 562.2 인치 14280 mm |
폭 | 153.9 인치 3910 mm |
높이 | 212.2 인치 5390 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 164000 kg 361558 lb |