발전기 세트 사양
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 1,000ekW 1.0pf에서 1,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 41.00% 41.00% |
최대 대기 등급 | - - |
주파수 | 50Hz 50Hz |
RPM | 1,500rpm 1,500rpm |
천연 가스 등급 | 1,000 1,000 |
Cat CG132B 가스 엔진 계열은 전 세계적 가치망 시대에 발전소가 당면한 과제에 완벽하게 맞추어 설계되었습니다.
전기 효율이 높아짐과 동시에 정비 주기 길어짐에 따른 가동 시간 증가 및 비용 감소
종합적 공장 및 에너지 관리 계통(TPEM, Total Plant and Energy Management System)을 통해 귀사의 발전기 세트의 효율 및 성능에 대한 포괄적이고 유연한 디지털 제어를 구현하여 계획 비용 및 설치 비용을 절감할 수 있습니다.
최적화된 실린더 및 터보 차저로 향상된 오일 관리를 통해 내구성 및 안정성에서 새로운 표준을 제시합니다.
최대 지속 정격 | 1.0pf에서 1,000ekW 1.0pf에서 1,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스 천연 가스 |
최대 전기 효율 | 41.00% 41.00% |
최대 대기 등급 | - - |
주파수 | 50Hz 50Hz |
RPM | 1,500rpm 1,500rpm |
천연 가스 등급 | 1,000 1,000 |
엔진 모델 | CG132B CG132B |
배기량 | 2135.8 in³ 35 리터 |
흡기 | TA TA |
보어 | 5.2 인치 132 mm |
행정 | 6.3 인치 160 mm |
길이 | 165 인치 4200 mm |
폭 | 70 인치 1780 mm |
높이 | 85 인치 2150 mm |
건조 중량 - 발전기 세트 | 17791 lb 8070 kg |