XES60(50Hz)

마이크로그리드 XES60(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공칭 출력
36kW(45kVA)
36kW(45kVA)
에너지 보관
56.8kWh
56.8kWh
엔클로저 등급
IP55
IP55

개요

XES60(50Hz)

Cat® Compact ESS는 기존의 이동식 발전 솔루션을 보완하는 이동식 배터리 에너지 보관 계통으로 소음을 낮췄으며 재생 가능 에너지원 배포가 가능하고 특정 조건에서 고객이 발전기를 더 효율적으로 작동할 수 있습니다. 빠른 플러그 앤 플레이 설치 및 통합을 위해 설계된 Cat Compact ESS 모듈은 디젤, 천연가스 또는 태양광이나 풍력과 같은 재생 가능 에너지원과 모두 조합하여 사용할 수 있습니다.

복리후생

표준 발전기 세트와 손쉬운 통합 하이브리드 솔루션 제공을 위해

에너지 제어 모듈이 발전기 세트 작동을 최적화하여 연료 소비를 줄이고 관련 온실 가스 배출을 줄일 수 있음

발전 세트 전력 및 저장된 에너지 간 자동 전환

발전기 세트가 낮은 부하로 작동하는 것을 방지

다음에 대한 제품 사양 XES60(50Hz)

공칭 출력 36kW(45kVA) 36kW(45kVA)
에너지 보관 56.8kWh 56.8kWh
작업 에너지 보관 에너지 보관
엔클로저 등급 IP55 IP55
작동 온도 0~50°C(32~122°F) 0~50°C(32~122°F)
보관 온도 -10~50°C(14~122°F) -10~50°C(14~122°F)

XES60(50Hz) 표준 장비

XES60(50Hz) 에너지 보관 계통

  • 56.8kWh 리튬이온 배터리
  • 36kW(45kVA) 400/230V 50Hz 인버터
  • 컬러 HMI 터치스크린 에너지 관리 계통
  • 부스바 커넥터
  • CEE Form 소켓
  • 유지비 투입
  • 원격 모니터링 하드웨어
  • 가변 속도 강제 공랭식
  • 내후성 엔클로저
  • 포크 포켓
  • 인양 고리

XES60(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  XES60(50Hz)

더 많은 혜택 보기