기술 요약
공칭 출력 | 48kW(60kVA) 48kW(60kVA) |
에너지 보관 | 127.9kWh 127.9kWh |
작업 | 에너지 보관 에너지 보관 |
Cat® Compact ESS는 기존의 이동식 발전 솔루션을 보완하는 이동식 배터리 에너지 보관 계통으로 소음을 낮췄으며 재생 가능 에너지원 배포가 가능하고 특정 조건에서 고객이 발전기를 더 효율적으로 작동할 수 있습니다. 빠른 플러그 앤 플레이 설치 및 통합을 위해 설계된 Cat Compact ESS 모듈은 디젤, 천연가스 또는 태양광이나 풍력과 같은 재생 가능 에너지원과 모두 조합하여 사용할 수 있습니다.
공칭 출력 | 48kW(60kVA) 48kW(60kVA) |
에너지 보관 | 127.9kWh 127.9kWh |
작업 | 에너지 보관 에너지 보관 |
엔클로저 등급 | IP55 IP55 |
작동 온도 | 0~50°C(32~122°F) 0~50°C(32~122°F) |
보관 온도 | -10~50°C(14~122°F) -10~50°C(14~122°F) |