발전기 세트
등급 | 1,475ekW 연속 1,475ekW 연속 |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
전압 | 230-480V 230-480V |
연료 효율 개선 이외에도 차세대 XQ1475G 임대 발전기는 상당한 동력 밀도 이점을 제공합니다. Caterpillar는 여러 장치를 필요로 하는 현장의 간격 요구 사항을 줄여주는 새로운 배기통을 개발했습니다. 이를 통해 이전 기능에 비해 현장 동력 밀도가 47% 증가합니다.
후처리 없음 - 전 세계에서 가장 엄격한 일부 규정 준수
9-하이 스택, CSC 인증 - 견고성, 안전성 및 운반 용이성을 고려하여 설계 및 개발
현장의 환경 피해 가능성 최소화
등급 | 1,475ekW 연속 1,475ekW 연속 |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
전압 | 230-480V 230-480V |
엔진 | Cat G3516C 낮은 배기가스 배출 가스 엔진 Cat G3516C 낮은 배기가스 배출 가스 엔진 |
연료 | 천연 가스 천연 가스 |
폭 | 96 in 2438 mm |
높이 | 114 in 2896 mm |
길이 | 480 in 12192 mm |
무게 | 70372 lb 31920 kg |