발전기 세트
등급 | 135ekW(170kVA) 연속 135ekW(170kVA) 연속 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
전압 | 208-480V 208-480V |
이 새로운 임대 패키지는 최적의 성능을 제공하고 온실 가스 배출량을 줄이며 임대 및 석유 시장의 요구를 완전히 충족하는 기능 및 유연성을 제공합니다.
광범위한 가스 혼합물에서 엔진 노크로 인한 출력 감소 없이 작동 가능
견고한 엔클로저 구조로 발전기 세트의 손상 방지
혹한기 패키지로 극저온 환경에서도 작동 가능
등급 | 135ekW(170kVA) 연속 135ekW(170kVA) 연속 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
전압 | 208-480V 208-480V |
엔진 | CAT G3306 TA 가스 엔진 CAT G3306 TA 가스 엔진 |
연료 | 천연 가스 천연 가스 |
무게 - 트레일러, 윤활유, 오일 및 냉각수 포함 | 17074 lb 7747 kg |
높이 - 트레일러 포함 | 126 인치 3200 mm |
폭 - 트레일러 포함 | 90 인치 2286 mm |
길이 - 트레일러 포함 | 274 인치 6960 mm |