이동식 발전기 세트 XQP275

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
275kVA
275kVA
주파수
50/60Hz
50/60Hz
전압
127-480V
127-480V

개요

275kVA 모바일 디젤 발전기 세트

EU Stage IIIa 배기가스 배출 표준 준수 발전기 세트입니다. 독특한 XQP 기능은 클러치 팬 구동 기술로 팬은 더 이상 전속력과 전출력으로 연속 작동하지 않아도 됩니다. 이렇게 하면 연료가 더욱 절약되고 소음 출력이 낮아집니다. 이것은 낮은 부하, 낮은 온도, 특히 소음 수준이 가장 두드러지는 저녁 시간에 작동할 때 이상적인 기능입니다. 각 모델은 향상된 유연성으로 50Hz 및 60Hz 사이에서 쉽게 전환할 수 있어 한 대의 장비로 광산, 제조, 오일 및 가스 및 건설을 포함한 다양한 지역 및 작업에 걸쳐 다양한 부하 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

복리후생

3방향 연료 밸브

베이스 탱크에서 외부 벌크 탱크로의 전환을 통해 제공되는 연장된 가동 시간

50/60Hz 운용

단자 연결을 통해 손쉬운 주파수 스위치로 지리적 제한이 없어져 발전기 세트를 필요한 어느 곳에서든 사용할 수 있습니다.

음압 64 dBA @ 7 m 감쇠

소음 감쇠 및 전기 팬으로 인해 소음 수준이 조용한 대화 수준으로 감소됩니다.

다음에 대한 제품 사양 XQP275

등급 공급 275kVA 275kVA
주파수 50/60Hz 50/60Hz
전압 127-480V 127-480V
엔진 Cat C9 ACERT 디젤 엔진 Cat C9 ACERT 디젤 엔진
연료 디젤 디젤
55 in 1400 mm
높이 84 in 2124 mm
길이 160 in 4065 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 8553 lb 3880 kg
100% 부하 50Hz 15.8 gal/hr 59.7 l/hr
100% 부하 60Hz 20 gal/hr 75.7 l/hr
75% 부하 50Hz 12.7 gal/hr 48.1 l/hr
75% 부하 60Hz 15.8 gal/hr 59.9 l/hr
50% 부하 50Hz 9.4 gal/hr 35.5 l/hr
50% 부하 60Hz 11.6 gal/hr 43.8 l/hr

XQP275 표준 장비

CAT C9 디젤 엔진

  • 터보 차징.

발전기

  • LC5114J 프레임

에어 필터

  • 먼지 컵이 있는 사이클론/종이 및 서비스 지시계.

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능을 제공합니다.

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터. 공장에서 채워짐.

충전/시동 계통

  • 배터리 아이솔레이터와 결합된 24V 중부하 작업용 시동 모터 및 충전 교류 발전기.

연료 계통

  • 외부 공급을 위한 3방향 밸브가 있는 이중벽 연료 탱크.

제어 패널

  • 디지털 EMCP4.2B 세트 장착 제어장치.

배전

  • 제어 및 배전을 위해 4극 회로 차단기와 안전 차단 기능이 결합된 견고한 단일 엔클로저.

구조

  • 통합형 연료 탱크가 있는 중부하 작업용 강철 베이스 프레임. 포크 리프트 포켓. 드래깅 바. 인양 프레임 및 4점식 인양. 베이스 프레임은 엔클로저보다 넓어서 운송 중에 발전기 세트를 보호합니다.

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저.

배기

  • 통합형 스파크 방지 소음기.

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 채워짐.

일반

  • 공장에서 시험 및 검사.

XQP275이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.

마케팅 동의