XQ60 48kW(60kVA)

XQ60 Tier 4 Final 이동식 발전기 세트

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

등급 공급
46ekW(57.5kVA)
46ekW(57.5kVA)
주파수
60Hz
60Hz
전압
120~480V
120~480V

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 14

Cat

임대 준비됨

작업 요구사항 및 환경을 충족할 수 있는 다양한 임대 준비 기능을 갖춘 견고하고 내구성 있는 제품.
Cat

연료/배기가스 배출 전략

미국 EPA Tier 4 Final 배기가스 배출 표준 충족 및 모든 60Hz 등급에서 비도로용 이동식 작업에 대해 CARB 인증
Cat

Cat C3.6 디젤 엔진

업계에서 검증된 안정성
Cat

XQCP 제어 패널

사용하기 쉬운 디지털 제어장치
Cat

Cat LC 시리즈 발전기

통합형 전압 조절기로 까다로운 작업 환경에서 빠른 응답을 보장합니다.
Cat

소음 차단 운전자 패널

운전자 편의 개선

다음에 대한 제품 사양 XQ60 Tier 4 Final

등급 공급 46ekW(57.5kVA) 46ekW(57.5kVA)
주파수 60Hz 60Hz
전압 120~480V 120~480V
엔진 Cat C3.6 Cat C3.6
연료 디젤 디젤
높이 - 트레일러 제외 65.3 in 1658 mm
길이 - 트레일러 제외 106.5 in 2705 mm
폭 - 트레일러 제외 41.3 in 1049 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함, 트레일러 미포함 1423 kg 3137 lb
100% 부하 60Hz 3.3 gal/hr 12.4 l/hr
75% 부하 60Hz 2.6 gal/hr 9.77 l/hr
50% 부하 60Hz 1.9 gal/hr 7.1 l/hr
7m(23피트)에서 음압, 모든 등급 67dB(A) 67dB(A)

XQ60 Tier 4 Final 표준 장비

CAT C3.6L 디젤 엔진

  • 중부하 작업
    후처리

발전기

  • 1514P 프레임.

제어 패널

  • XQCP 디지털 세트 장착 제어장치.

Cat Connect 원격 모니터링

  • 패키지 모니터링 및 관리 기능 제공

냉각 계통

  • 수직 공기 배출을 포함한 패키지 장착 라디에이터.
    공장에서 보충

충전/시동 계통

  • 배터리 아이솔레이터와 결합된 12V 중부하 작업용 시동 모터 및 충전 교류 발전기.

연료 계통

  • 외부 공급을 위한 3방향 밸브가 있는 24시간 이중벽 연료 탱크.

에어 필터

  • 먼지 컵이 있는 사이클론/종이 및 서비스 지시계.

배전

  • 제어 및 배전을 위해 4극 회로 차단기와 안전 차단 기능이 결합된 견고한 단일 엔클로저.

구조

  • 통합형 연료 탱크가 있는 중부하 작업용 강철 베이스 프레임.
    인양 프레임 및 4점식 인양.
    베이스 프레임은 엔클로저보다 넓어서 운송 중 발전기 세트를 보호합니다.

엔클로저

  • 탁월한 소음 감소 성능을 갖춘 소음 감쇠, 아연 도금 강철 엔클로저

배기

  • 통합형 스파크 방지 소음기.

윤활유

  • 엔진의 1차 및 2차 오일 필터. 공장에서 보충

일반

  • 공장에서 시험 및 검사

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

XQ60 Tier 4 Final이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final

XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final
XQ60 Tier 4 Final