발전기 세트
등급 공급 | 30kVA 30kVA |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
전압 | 127-480V 127-480V |
이 XQP30 발전기 세트는 EU Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하거나 비규제 지역의 고객을 위해 연료 소비를 최적화합니다. 임대 또는 이동 준비가 된 견고한 구조의 이 제품 라인은 프로젝트 현장에서 안전하고 효율적으로 쉽게 운송할 수 있도록 설계되었습니다. 통합형 포크 리프트 포켓이 내장된 중부하 작업용 베이스를 사용하여 장치를 쉽게 끌고 들어 올릴 수 있으며, 일부 모델에는 Clipsal 또는 CEE 소켓 옵션을 사용할 수 있어 장착 시간을 줄이고 문제 없는 전력 분배를 제공합니다.
단자 연결을 통해 손쉬운 주파수 스위치로 지리적 제한이 없어져 발전기 세트를 필요한 어느 곳에서든 사용할 수 있습니다.
소음 감쇠 및 전기 팬으로 인해 소음 수준이 조용한 대화 수준으로 감소됩니다.
일상적인 서비스가 필요해지기 전에 실행 시간 최대화
등급 공급 | 30kVA 30kVA |
주파수 | 50/60Hz 50/60Hz |
전압 | 127-480V 127-480V |
엔진 | Cat C3.3 디젤 엔진 Cat C3.3 디젤 엔진 |
연료 | 디젤 디젤 |
폭 | 44.1 인치 1120 mm |
높이 | 62.3 인치 1583 mm |
길이 | 84.6 인치 2150 mm |
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함 | 2712 lb 1230 kg |
100% 부하 50Hz | 2.1 gal/시간 8 리터/시간 |
100% 부하 60Hz | 2.4 gal/시간 9.1 리터/시간 |
75% 부하 50Hz | 1.6 gal/시간 6.1 리터/시간 |
75% 부하 60Hz | 1.9 gal/시간 7.1 리터/시간 |
50% 부하 50Hz | 1.2 gal/시간 4.4 리터/시간 |
50% 부하 60Hz | 1.3 gal/시간 4.9 리터/시간 |
100% 부하 50Hz | 1.9 gal/시간 7.2 리터/시간 |
100% 부하 60Hz | 2.3 gal/시간 8.6 리터/시간 |
75% 부하 50Hz | 1.5 gal/시간 5.6 리터/시간 |
75% 부하 60Hz | 1.7 gal/시간 6.6 리터/시간 |
50% 부하 50Hz | 1.1 gal/시간 4.1 리터/시간 |
50% 부하 60Hz | 1.3 gal/시간 4.9 리터/시간 |
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) | 71dB(A) 71dB(A) |
음압(1m(3피트), 75% 등급(60Hz)) | 72dB(A) 72dB(A) |
음압(1m(3피트), 75% 등급(50Hz)) | 72dB(A) 72dB(A) |
음압(1m(3피트), 75% 등급(60Hz)) | 73dB(A) 73dB(A) |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.