발전기 세트
등급 | 400ekW(500kVA) 연속 400ekW(500kVA) 연속 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
전압 | 208-600V 208-600V |
이 새로운 임대 패키지는 최적의 성능을 제공하고 온실 가스 배출량을 줄이며 임대 및 석유 시장의 요구를 완전히 충족하는 기능 및 유연성을 제공합니다.
CSC 인증에 부합하도록 설계됨 - 발전기 세트가 들어 있는 컨테이너의 안전성 및 무결성을 보장합니다.
광범위한 가스 혼합물에서 엔진 노크로 인한 출력 감소 없이 작동 가능
최대 8개의 장치를 병렬로 가동하기 위해 동력 측정, 보호 계전, 엔진 발전기 제어 모니터링 기능을 제공합니다.
등급 | 400ekW(500kVA) 연속 400ekW(500kVA) 연속 |
주파수 | 60Hz 60Hz |
전압 | 208-600V 208-600V |
엔진 | CAT CG137-12 TA 가스 엔진 CAT CG137-12 TA 가스 엔진 |
연료 | 천연 가스 천연 가스 |
폭 - 트레일러 포함 | 96 인치 2438 mm |
높이 - 트레일러 포함 | 162 인치 4115 mm |
길이 - 트레일러 포함 | 9144 ml 360 인치 |
무게 - 트레일러, 윤활유, 오일 및 냉각수 포함 | 39500 lb 17917 kg |