발전기 세트 사양
대기 | 50Hz: 70.4kW(88.0kVA) 60Hz: 80.0kW(100.0kVA) 50Hz: 70.4kW(88.0kVA) 60Hz: 80.0kW(100.0kVA) |
공급 | 50Hz: 64.0kW(80.0kVA) 60Hz: 72.0kW(90.0kVA) 50Hz: 64.0kW(80.0kVA) 60Hz: 72.0kW(90.0kVA) |
전압 | 380/220-220/127볼트 380/220-220/127볼트 |
배기가스 배출/연료 전략 | 비인증 비인증 |
주파수 | 50 또는 60Hz 50 또는 60Hz |
속도 | 1,500 또는 1,800rpm 1,500 또는 1,800rpm |